带有 RZ/N1S 的实时工业以太网交换机(低成本)

工业领域的客户通常需要实时以太网解决方案,也称为工业以太网。常见标准包括 EtherCat、Powerlink、Sercos III、ProfiNet、Modbus TCP 等。

对于低成本工业以太网开关或对计算性能要求较低的类似设备,RZ/N1S MPU 凭借高集成度、内置6MB RAM和丰富的接口成为理想选择。RZ/N1S 具有一个基于 Arm® Cortex®-M3 的集成了 R-In 引擎,能够作为专用千兆以太网硬件 RTOS/加速器。通过专用的备用 QSPI 接口,可以连接外部闪存。

该解决方案表明,生产低成本工业以太网开关只需利用 RZ/N1S MPU、最多 5 个以太网 PHY 和一个电源。该装置的供电需要两个精密电源轨,利用我们的高集成度 RAA212422 双输出降压转换器能够轻松实现,该降压转换器采用集成式 MOSFET,提供小尺寸 PCB 解决方案。

系统优势

  • 带有 R-In 卸载引擎/硬件加速器的高集成度、低成本工业以太网(交换机)解决方案
  • 使用方便的高效双输入/输出 DC/DC 转换器,提供需要的所有电压
  • BOM 数量小、PCB 占位空间小
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势