如今的工厂和生产设施正越来越先进,大大提高了生产力和安全性。这些进步基于开放式或以太网网络通信转换。

工厂使用设备的几项技术要求:

  1. 支持开放式网络通信协议PROFINET,EtherCAT,Modbus和OPC UA
  2. 高速实时性能和低功耗,实现高生产率
    EtherCAT, PROFINET IRT, 和未来的TSN
  3. 支持功能安全,实现安全操作设备

工业设备供应商需要开发满足这些要求的设备,而用户则需要使用这些设备。瑞萨电子为工业以太网提供LSI,以便轻松实现这些功能。

应用

浏览工业网络应用程序的框图,了解您在下一个项目中可以如何使用我们的设备。

工业以太网和现场总线

无缝实时通信是所有工业4.0 / IIoT实施的核心先决条件。瑞萨电子为所有领先的工业通信协议提供一流的通信组件,如PROFINET,EtherNet/IP,EtherCAT,Modbus,IO-Link等。这些芯片解决方案都有广泛的支持软件。
*此处还包含OPC-UA和TSN的信息。

相关技术

 IA 功能安全

瑞萨电子提供支持功能安全解决方案和开发工具。

 IA安全

安全是互联智能制造的核心。瑞萨电子为机密数据传输提供设备安全技术和网络安全性。

相关信息