随着工业4.0和工业互联网的发展,控制器不仅要具有更高的性能和更简洁的可操作性,运转高速、安全也变得日益重要。

瑞萨电子针对可编程逻辑控制器、远程I/O和以太网交换机提供了最佳解决方案,可满足以上所有要求。此外,我们还准备了极易操作和可视化的解决方案。

下面的链接中介绍了瑞萨电子推荐的设备和解决方案。

应用

查看瑞萨电子控制应用的框图,以了解在您下一个项目中可以如何使用我们的设备。

可编程逻辑控制器(包括选件单元)

可编程逻辑控制器(PLC)用于控制工业机械,如AC servo系统、通用变频器和传感器。它们被广泛用于工厂自动化系统,以制造加工生产线、机床和工业机器人。为了提供适合每个系统的控制功能,模块化PLC(CPU单元和各种外围设备)用于大型和中型系统,而块PLC(仅CPU单元)用于小型系统。

远程IO

远程I / O使PLC等主设备能够通过网络控制远程位置的数据输入和输出。输入和输出信号可以是数字信号或模拟信号。

以太网

工业以太网需要交换机功能。需要通过工业网络将每个节点与交换机连接起来。因此,工业交换机是网络的核心设备,是一种专用于工业的产品。

相关技术

 工业网络

适用于工业通信协议的一流通信组件,如PROFINET,EtherNet / IP,EtherCAT,Modbus,IO-Link等。

 IA 功能安全

瑞萨电子提供支持功能安全解决方案和开发工具。

 IA安全

安全是互联智能制造的核心。瑞萨电子为机密数据传输提供设备安全技术和网络安全性。