该设计展示了采用 Wi-Fi 和 Bluetooth 等无线功能的智能扬声器,Wi-Fi 播放音乐,由语音识别模块响应语音命令,从而实现免提操作。RZ/A1LC 是一个先进的高性能微处理器 (MPU) 设计,它具有 2MB 的片上 SRAM 和 400MHz 的 Arm® Cortex®-A9 内核,集成了丰富的外围功能。其他模拟功能围绕 MPU 实现,包括 D 级音频解决方案、用于控制多个 LED 的 ISL97634、具备各种 PWM 调光控制功能。该解决方案同时提供完整的电源管理方案。

系统优势

  • 以 400 MHz 运行的 Arm® Cortex®-A9 内核,带有 2MB 的片上 SRAM。支持低成本无 DRAM 解决方案。RL78/G1D支持蓝牙低能耗 (BLE)。
  • 高性能、低输入电压和高 PSRR LDO。高效率同步降压提供最高 2A 的持续输出电流。PWM 升压 LED 驱动最多支持 7 个 LED。
  • 带有数字开关控制器的高性能 D 级音频放大器。
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势