在一些室内区域,环境非常潮湿,很难有效地将衣服晒干。在当今技术的驱使下,现在的带烘干功能的晾衣架也有了额外的功能,例如遥控和语音控制,以及一个本地触控面板,此触控面板可以自动关闭,从而节省能源。

这个参考设计配备了一个带有电容式触摸传感单元 (CTSU) 的成本优化的 RX130 32 位微控制器 (MCU)。降压稳压器和 LDO 为 MCU 和其他外围模块供电。该解决方案还集成了湿度和温度传感器以及半桥驱动器。语音识别和 Wi-Fi 模块可用于智能家居应用。

系统优势

  • 成本优化的 RX130 MCU 提供电容式触摸用于进行触摸控制
  • 湿度和温度传感器具有高精度以及优异的稳定性。
  • 低成本、高性能、量产级语音识别模块
系统框图

智能晾衣架

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势