该解决方案展示了电动工具的电机控制参考设计。电源(电池或主电源)不是本提案的一部分,在这里表示为一个简单的电池组。

在该参考设计中,瑞萨电子选择了一个高电压解决方案 (48V),采用基于高性能 Arm®-M4 的 RA6M3 MCU。其具有用于三相电机控制的特定 PWM 定时器及一个浮点单元 (FPU),以提高算法性能。

该框图所示设置包含 MCU (3.3V) 和 MOSFET 半桥驱动器 (12V) 的嵌入式电源。

系统优势

  • 本解决方案具有用于MCU电源的嵌入式LDO,并由高压电机电源轨供电
  • 尽管需要3个半桥驱动器,但由于半桥驱动器采用了嵌入式LDO,因此可以优化整体电路板空间
系统框图

电动工具的电机控制

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势