此解决方案专为使用可充电电池供电的无线园艺工具设计,其模拟前端可监测和控制电池续航时间,而且使用了专用的瑞萨电子电机控制微控制器 (MCU) 驱动电机。在此应用中,该款 20V 吹叶机支持变速调节,以匹配具体的使用情况并延长电池寿命,而且电池可以轻松连接到独立的充电座。

系统优势

  • 瑞萨电子 RL78 MCU 结构紧凑,具有业界最低的电流消耗以及先进的电机控制功能,包括转子位置检测
  • 高效率和高精度的电源器件还具备增强的安全功能,以支持电机应用
  • 高度可配置且高效的电池管理产品,可支持消费电池驱动的系统
系统框图

20V 无线吹叶机

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势