由于当今社会的节能要求,数字逆变器在冰箱中的使用正变得越来越受到青睐。由数字控制逆变器驱动的压缩机能够根据消费者的使用习惯全天候自动变速运行。在白天开关冰箱门时,逆变器会使压缩机加速运行,而在夜晚会使压缩机减速运行,以维持温度。这种简单的操作能够为用户节省 20% 到 30% 的电费。

这款解决方案的设计结合使用了 RL78/G14 16 位微控制器(MCU)和 READ2302 运算放大器 (op amp) ,确保该解决方案的可靠性和稳定性。最高可支持 350W 的功率,采用 MCU 控制 BLDC 压缩机电机(180 度正弦波控制),运算放大器借助 3 分流控制方法实现对电机电流的检测。

主要特性

  • 可以适应不同的压缩机
  • 更高的系统效率和能源利用率
  • 180 度无传感器 FOC 控制
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势