该家用水泵参考设计包含微控制器 (MCU)、光电耦合器、比较器及栅极驱动器。比较器可以比较并放大来自水位传感器的信号数据。RL78/G13 是一款 16 位通用 MCU,非常适合进行系统控制。光电耦合器和栅极驱动器能够防止高电压对系统造成影响。可接受来自电机的信号并对电机进行高效率的控制。
系统优势:
适用于通用应用的低功耗、高性能微控制器
同步降压 PWM 控制器
40V、低静态电流、150mA 线性稳压器
High Performance Comparator
80V, 500mA, 3-Phase MOSFET Driver