在家用电器中,温控器用于实现集中控制。在传统温控器阵营中,机械温控器已逐渐被段码式 LCD 显示屏所替代,但仍基本采用机械式控制按键。

该温控器设计支持用户连接到云并升级到更大尺寸的彩色显示屏,从而更简单易用且实现更佳的人机界面 (HMI)。在该解决方案中,Synergy S5D9 MCU 支持云连接和 LCD 控制。RX231 MCU 语音识别参考设计允许用户快速评估并实施语音控制。ISL32704E 收发器支持完全隔离的 ESD RS-485 接口,为现代家庭中嘈杂的电子环境提供更高的可靠性。另外,HS300x 传感器提供高准确度和卓越的稳定性,可用于测量湿度和温度。

主要特性

  • 语音识别参考设计
  • 轻松连接云端
  • 高性能 S5D9 Arm® Cortex® MCU,内置 TFT-LCDC,电容式触控(带有符合质量要求的 SSP)
  • 完全隔离的可靠 RS-485 接口
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势