概览

简介

热泵在许多应用中提供最节能和最环保的方式来提供加热和冷却。 它们从源(空气、水、地面)中提取热量,以提高家庭供暖或卫生热水的水/空气温度。 由于卡诺过程(即反向制冷)的能量传输,热泵的电能效率高达400%。

该解决方案结合了一流的电机控制解决方案,用于热传递和优化的功耗,以进一步提高效率。 它还允许通过与智能热泵控制器解决方案结合使用,添加额外且有价值的智能功能,作为最终产品。

系统优势:

  • 完整的热泵室外机
  • 完全集成、高性能和成本优化的双电机控制解决方案,用于精确的压缩机和风扇 RPM/扭矩控制,具有可选的 AI/ML 未来增强功能(Reality AI
  • 加热/冷却制冷剂中的压力传感器可优化过程
  • 各种增值可选附加功能,例如:
    • 用于 O3/NO2、温度和湿度的空气质量传感器
    • 用于物联网通信的 Wi-Fi、蓝牙®和可选的 LTE-M/NB-IoT
  • 外部控制单元可以通过数字I/O、CAN总线I/F、Wi-Fi或蓝牙与热泵交换参数
  • 高度集成的功率因数控制 (PFC) 和高效率
图像

产品对比

应用

应用

  • 住宅热泵