智能无线耳机市场发展速度惊人。根据市场研究机构 Arizton 的报告,估计全球耳机市场在 2023 年前将达到大约 70 亿美元的规模,在 2018-2023 之间复合年增长率大约为 31%,其中智能无线耳机占比不断扩大。

其设计经过优化,适用于紧凑型的低功耗应用,其中包含集成式单芯片无线功率接收 IC P9222-R。该方案在轻载状况下极为高效,非常适合耳机充电盒等应用。

系统优势

  • P9222-R 是一个超级紧凑的高效无线功率接收器,适合最大 5W 的应用。
  • RL78/G13微控制器(MCU)提供低功耗且灵活的控制单元
  • ISL9205D 是完整的单节锂离子/聚合物电池充电IC
系统框图

智能耳机盒充电器

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势