瑞萨将气体和湿度传感器与 RL78/G1D 微控制器相结合,能更容易通过便利的设备实时监控尿布气味。RL78/G1D Bluetooth® 低能耗 (BLE) 微控制器设计用于智能连接,具有业界最低的功耗水平。它是一个紧凑的模块,内置适用于射频芯片和天线(已经过认证)的内置 32MHz 晶体谐振器。该设计还包括 ISL9000A,一种低噪声、高 PSRR 和低 IQ 的 双路 LDO。

系统优势

  • 灵敏地探测尿布的气味,并提醒医院和/或养老院的护理人员。
  • ZMOD4410 气体传感器模块用于探测总挥发性有机化合物 (TVOC)。可下载的固件库和源代码用于探测 TVOC 和气味。
系统框图

尿布气味探测器

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势