新冠肺炎大流行在全球造成了严重破坏,越来越多的人住进了医院。患者对呼吸机的需求量非常大,因此医生正在努力制作简易呼吸机来满足需求。许多公司通过各种方式为这项事业做出了巨大贡献,包括开放他们的知识产权。瑞萨电子也通过提供呼吸机组装电路板的参考设计,为这项全球事业提供帮助。

这是一个呼吸机系统参考设计,可以提供在走廊或非 ICU 病房使用的便携式呼吸机。本机可在辅助控制和压力控制两种模式下为患者提供高压氧气。辅助控制模式为病人每次吸气提供一定的气量。流量传感器 (FS1023) 可以监测吸气管处的气体流量,而潮气量则由 MCU 使用流速对时间的积分进行计算。氧气阀由 MCU 控制,控制氧气比。压力控制模式为患者每次吸气提供一定的压力。面罩上连接了一个近端空气压力传感器,可以监测吸气压力,并将这一信息发送给 RX23W MCU。用于提供压力及将空气鼓入系统的鼓风机由 RX23T MCU 控制的电机控制板驱动。RX23T和RX23W通过I2C进行通信。同时,在系统中增加了一个加湿器,用于为患者提供温润的空气。

该系统使用了两个 MCU,以提高安全性,因为这些设备可以相互监测和重置。

系统优势

  • 安全系统使用两个 MCU,可以相互监测
  • 系统支持辅助控制模式和压力控制模式
  • 硬件能够提供低潮气量、峰值压力、断开连接和呼吸暂停警报
  • FS1023 可以监测气量和流速
  • MCU 控制的阀门可以控制氧气比,流量传感器可监测氧气比
  • 呼气压力由 MCU 通过呼气阀控制
  • 氧气传感器用于检测 FiO2(吸入氧浓度)
  • 鼓风机由压力/流量传感器反馈控制
  • LCD 亮度由监测环境光的光传感器控制
  • 采用电池平衡监测器以延长电池寿命
系统框图

呼吸机系统

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势