对于医疗药物给药设备而言,如输液泵或胰岛素泵,精确的剂量至关重要。因此,需要对给药电机进行实际药物剂量测量和精确控制。电机通常为三相 BLDC 型,功率为几瓦(例如使用 12V)。对于流量传感,可使用工厂校准传感器或定制传感器。同时可能需要通过 Bluetooth® 通信,为智能手机提供最新的图形用户界面,此外还有附加接口,如以太网或医学级隔离 USB。一些终端产品可能还需要不间断电源(例如使用锂离子电池)。

符合 ISO12207 标准的软件可以显著缩短产品上市时间,降低开发成本。瑞萨电子通过其Synergy 软件包提供该软件。

系统优势

  • 支持输液泵和胰岛素泵
  • 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的电机控制,带有模拟或霍尔传感器/编码器,可选档位(也具有高传动比)
  • 流量测量选择:集成传感器或 MCU 内置的模拟前端 (AFE),进行定制传感器设置
  • 通信:Bluetooth® 5、Wi-Fi、以太网(例如,用于输液泵)和多个串行接口,用于可选的 LTE-NB、独立的 USB I/F 等
  • HMI: LCD(用于输液泵)和触摸和/或手势控制,确保无菌环境
  • 电池管理(如选配的 2 块锂离子电池,进行不间断供电)
  • 符合 ISO/IEC/IEEE 12207 标准的 Synergy 软件包
系统框图

符合 ISO12207 标准软件的给药系统

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势