RL78/G1F 无传感器BLDC电机 初始转子位置检测
- 以平滑﹑快速及高转矩启动 -
视频演示在无传感器电机系统使用RL78/G1F微控制器来进行初始转子位置检测。利用初始转子位置检测解决方案, 在无传感器BLDC电机上可以启动和进行连续位置检测。
当无传感器BLDC电机的转子处于停止或者以极低速转动的状态下,是无法通过反电动势检测到当前的转子位置。因此,每当启动时需要先将转子拉到一个设定的初始位置以便控制,但是这会导致转子出现异常的动作,例如反向旋转,从而造成启动不平滑和启动速度比较缓慢。RL78/G1F利用内置功能和在启动时消除不必要的动作,可有效地進行初始转子位置检测,從而令到无传感器BLDC电机可以平滑﹑快速及高转矩启动。
在电机启动的演示中,就有/没有初始位置检查时的启动动作进行了比较,可以在演示中看到其状态。在连续位置检查的演示中,可看到在使用此解决方案的手动低速旋转来进行实际转子位置检测。
请观看视频, 看看如何利用RL78/G1F的内置功能实现无传感器BLDC电机的初始转子位置检测。来体验一下吧!
注) 演示使用的是2极对电机,因此每隔机械角度180°,就会存在有电气的等效位置。
相关信息
- 产品
- RL78/G1F
- 产品目录
- 电机解决方案目录
- 相关解决方案
- 电机控制
- 应用手册
- 无传感器的初始转子位置检测