面向车载微控制器的开发工具

IAR Systems Co., Ltd.

符合功能安全标准的嵌入式系统,是车载、工业及医疗设备等领域最重要的功能之一。

开发程序时所使用的开发工具本身也被编入认证流程的一部分,如果所使用的开发工具未取得认证,那么客户就必须根据认证机构提出的专业而又复杂的要求,自行对工具进行认证,或者花费巨额成本委托外包服务,而且,还存在着每次前提(工具的版本等)发生改变都要重复同样工作的风险。

为解决这个问题,IAR提供瑞萨电子RX、RL78以及ARM用的许可证套装(license package),作为集成开发环境,包括事先已经通过功能安全标准认证的编译器。

IAR Embedded Workbench功能安全版符合功能安全的国际标准IEC 61508及其车载产品标准ISO 26262,由认证机构TÜV SÜD认证。此外,ARM用许可证还取得了欧洲铁路标准EN50128认证。

您只需要购买IAR系统的功能安全版,即可获得已通过认证的开发工具、TÜV SÜD认证证书及认证报告、功能安全手册以及特定编译器版本的持续支持,从而大幅削减花在工具认证上的时间和费用。

Added on 2018-07-19

集成开发环境“IAR Embedded Workbench for RL78”作为低端通用微控制器,能够最大限度地发挥以处理能力和低耗电量为特点的RL78系列的能力。

RL78微控制器的IoT应用开发一站式解决方案,可利用IAR Embedded Workbench for RL78开发结合BLE无线通信模块与传感器节点设备的IoT评估工具包(TESSERA TECHNOLOGY INC.)。此外,调试环境可直接使用以往的瑞萨电子E1仿真器,从而将追加成本控制在最小的同时,提高系统的性能和效率。

无线通信采用了BLE和Sub-GHz (920MHz)等可替换的通用规格,可将传感获得的数据传输到平板电脑进行显示。包含在套件中的传感器节点设备搭载了加速度传感器、温度传感器和麦克风等,可以使用样本代码马上工作,从而缩短开发周期。

IAR Embedded Workbench for RL78凭借高性能的编译器,生成更小更快的代码,因此最适合用于开发对能源效率要求严格的应用。

Added on 2018-07-19