无线充电解决方案

瑞萨电子株式会社

本演示介绍的是无接点的无线电力传输和接收的内容。接收端所有功能都集成在一颗芯片上,可以实现超小型化;因为供电端可以将可携带电池设备作为电源,所以作为供电端的供电座携带起来很便利。整个系统在轻负载(1mA)的情况下效率可高达85%,对电池的长期使用做出了贡献。

在下面的视频中,您将会看到它是如何给小型的可佩带式机器和保健机器充电的。

Added on 2018-07-19