适用于工业气体处理控制和监测、液体分配和计量系统以及医用输液泵的流量传感器解决方案。

在工业应用中,由于液体流可能影响生产中的最终产品,因此需要监测多个不同的液体/气体流,对不同的液体/气体流进行精确的测量,可以确保生产线端生产出高质量的产品。

某些应用需要符合安全集成 2 级 (SIL2) 标准。RX MCU由功能安全平台软件支持,该软件已经过TÜV认证。该软件包支持符合 SIL2 标准的诊断和安全功能。

借助 FS1012 流量传感器以及 RX65N MCU,客户能够设计出适用于监测液体/气体流以及通过以太网连接访问数据的安全解决方案。

主要特性

  • 经过 TÜV 认证,符合 SIL 标准,支持 MCU
  • 简便易用 - RX130 提供不同的集成外设,符合 SIL 标准
  • 支持 MEMS 固态气体流传感器,实现精确测量

应用

  • 工厂自动化
  • 楼宇自动化
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势