传感器是建筑和家居自动化系统的基石。本解决方案专为烟雾探测、一氧化碳 (CO)、可挥发有机化合物、运动、接近和光等系统而设计。瑞萨的 OB1203 传感器采用合适的算法,可以确定人的心率、血氧饱和度 (SpO2)、呼吸速率和心率变异性(紧张的量度)。这些功能可用于安全智能的设备和系统。

系统优势

  • 配有瑞萨 RA 系列高性能和成本优化的基于Arm®的微控制器。RA2A1 非常适合低功耗和成本敏感的应用,如传感器集线器。
  • 支持烟雾、CO、温度、湿度、室内/室外/冰箱空气质量、光和接近检测等传感器。通过 I2C 总线可以连接多达 6 个传感器。
  • 需要很少的外部组件。
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势