我们周围到处都是电机和电机控制装置。在本设计中,我们重点设计了一种适用于电器、HVAC 压缩机和风扇等的高压电机应用。我们整合了现今许多电力供应要求的功率因数校正 (PFC) 功能,为电机控制子系统提供清洁稳定的 390VDC 电压。这款电机控制系统的核心是一个 32 位高性能 RISC 处理器(瑞萨 RX23T),其中包含浮点单元 (FPU),用于简化算法的实现。RX23T 利用具有三项互补PMW输出的定时器,支持多种算法供下载。在这个方框图中,展示了利用多路并联相电流采样支持无传感器磁场定向控制 (FOC) 的硬件。

主要特性

  • 单相 PFC 升压控制器,为系统提供稳定的总线电压 (390VDC)
  • 通用输入电压支持 (85VAC - 240VAC)
  • 功率因数高达 0.999,效率高达 98%
  • 高性能运算放大器,用于调节并联电压,实现快速采样
  • 采用多路采样/保持的高速 ADC (1µS),可简化电机相电流采样
  • 高效的 FOC 算法,为其他任务留下充足的MCU执行时间(典型通信)
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势