数字可寻址照明接口 (DALI) 是智能照明系统的照明控制协议。DALI 系统广泛用于商业照明控制和楼宇照明控制。DALI 2.0 标准提高了控制亮度、眩光、色彩渲染和存在检测的能力,并为 DALI 标准 IEC 62386 增加了多供应商的互操作性。它还引入了控制设备(例如应用程序控制器和输入设备)的标准化。

瑞萨电子提供 DALI 和 DALI 2.0 控制/通信软件。在此参考设计中,瑞萨电子采用了RL78/I1A微控制器(MCU),此外,RL78/G12,RL78/G13和Synergy S128系列也有DALI的参考设计。除了高度集成的 MCU 外,该设计还配备有用于 DALI 2.0 的 LED 驱动器、功率元件、光传感器和接近传感器,以及用于主机接口的收发器/接收器。

系统优势

  • RL78/I1A 是用于 DALI、PWM 调光控制和语音控制的单芯片解决方案
  • ISL97901 是红绿蓝白 (RGBW) 光驱动器,最大输出为 1.5A
  • 包括 ISL29035/ISL29125 光传感器和 ISL29501 存在检测传感器
  • 高度集成的功率元件和 RS-232 接口支持
系统框图

带DALI总线的语音控制照明系统

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势