可同时测量相对湿度/温度从而进行预测性故障诊断的电机控制系统解决方案,符合 IEC/UL 60730 安全标准。

RL78/G14 微控制器和 HS300x 传感器组合而成的电机控制系统解决方案可同时测量相对湿度/温度,从而进行预测性故障诊断。这款解决方案符合 IEC/UL 60730 设备安全标准,支持闭环反馈,适用于测量室内外循环空气的相对湿度/温度。这款解决方案还可以选配电源和时序解决方案。

主要特点

  • 高精度相对湿度和温度传感器
  • 支持三相电机控制
  • PWM 输出 (MCU)
  • 闪存高达 512KB
  • 超低功耗 MCU
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势