逆变器用于将直流电转换为电动汽车电机使用的交流电。瑞萨电子的 xEV 逆变器解决方案使用了微控制器、电源管理 IC、栅极驱动器 IC、绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 和快速恢复二极管 (FRD) 的组合,可最大限度地提升 HEV/EV 电机性能、电机参数校准工具和实用的逆变器硬件设计 。

系统优势

  • 适用于 xEV 100kW 级电机的实用逆变器规范
  • 参考解决方案套件,包括逆变器参考设计、软件、模型库设计和校准工具
  • 功能和性能通过瑞萨电机试验台进行验证,并提供专门的工程支持
  • 通过高度集成的产品和温度管理实现了体积仅有 3.9L 的紧凑结构
  • 超高的电源效率,逆变器最高效率达 99%
  • 功能已在实车测试中得到验证
  • 高精度传感器误差校正功能

xEV 逆变器参考板卡

xEV 逆变器参考板卡

提供了包含软件的参考解决方案套件,以帮助客户轻松地开始开发工作并缩短总交付时间。

系统框图

xEV 逆变器参考解决方案

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势