由于集成了多种驾驶舱功能,因此集成式汽车驾驶舱控制是一个充满挑战的领域。基于 R-Car M3 的驾驶舱电子控制单元 (ECU) 参考系统专为集成驾驶舱应用而设计。该系统经过预先配置,可展示多种复杂的集成驾驶舱功能,提供开箱即用的开发体验。然后可以对其进行重新配置、升级或扩展,以提供满足客户独特需求的解决方案。

系统优势

  • 完整的白盒硬件设计,包括 PCB 原理图、布局文件、零件库、ECU 外壳模型和高速仿真结果
  • 全面的参考软件应用程序,包括组合仪表、基于 AGL 的 IVI 屏幕、多媒体播放、收音机播放、蓝牙®连接、导航和系统设置
  • 以驾驶舱为中心的硬件 UC 集成,包括 LTE、Wi-Fi、GPS、BT、A2B、GMSL、USB、CAN 和汽车以太网
  • 强大的软件架构,包括用于安全内容的 Green Hills Software(GHS)Integrity,以及用于信息娱乐和其他内容的汽车级 Linux 系统
  • 高质量的预生产硬件,包括符合汽车标准的零件和预生产铝制外壳,适用于汽车集成
  • 可扩展的多通道电源,旨在促进最大程度的设计重复利用和最低的物料清单成本
系统框图

驾驶舱电子控制单元

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势