汽车时序解决方案和 R-Car 处理器解决方案的组合不仅结构小巧,而且灵活性高和效率高。目标应用包括信息娱乐和仪表板电子系统,可以通过其他产品(如电源和传感器电子元件)进行增强。

时序解决方案主要特性:

  • 低抖动时钟,适用于高速接口 (例如:PCI-Express)
  • PCB 和 BOM 通过可编程的时序配置在多个平台上重复使用
  • 节省功耗、电路板空间和成本(与晶体和 XO 相比),而不影响 EMI 性能
  • 只需一次认证,即可在多种应用中重复使用
系统框图

Automotive Infotainment and Dashboard

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势