光華商場 瑞薩小舖

<瑞薩光華商場小鋪>
現場展示及販售各種好用的開發板,
讓您開發產品不必等!

 

小鋪地址:光華數位新天地 (台北市市民大道三段8號 4 樓 32-35 室 川禾電氣)

相關詢問請聯繫 瑞薩活動小組

 

光華商場

學習套件

- 瑞薩RX及RL78系列開發平台 -

 

RX210 Starter Kit

 

瑞薩RX210開發平台

 

 

RX63N Sakura Board

瑞薩RX63N 開發平台

 

 

 

 

 

 

RX62T 64pin Board

瑞薩RX62T開發平台

 

 

 

 

 

RX231 Board

瑞薩RX231開發平台

 

 

 

 

 

RX62N Board

瑞薩RX62N開發平台

 

 

 

 

 

RL78G14 Stick

瑞薩RL78/G14開發平台

 

<RX系列> RX210開發平台

產品內容/功能:

▸CPU板子上搭載RX210 Flash MCU
▸可供程式控制顯示內容的LCD模組
▸瑞薩 E1 JTAG On Chip Debugger
▸瑞薩官方MCU開發界面評估版本:
 (60 天內無限制,如超過時限,則編譯程式限制128K )
▸簡單的上手教學流程,可加速開發學習速度

 

 

 

<RX系列> RX63N 開發平台 (GR-SAKURA Board 櫻花板)

產品簡介: GR-SAKURA開發板使用的是瑞薩RX63N系列的32位元MCU,並提供多個I/O腳位。開發軟體有瑞薩官網提供的編譯器(compiler),且可以使用在Android智慧型手機的應用程式研發。

產品內容/功能:

▸ROM/RAM: 1MB/128KB
▸Data Flash: 32KB
▸操作頻率: 96MHz (使用外接 12 MHz XO)
▸次時鐘: 32.768kHz
▸工作電壓: 3.3V
▸開發板功能: USB Host/外設(排除), 乙太網路(Ethernet), Micro SD套(Jacket), XBee I/F, JTAG I/F, DC 電源插孔(5V), 用戶(User)開關, 重設(Reset)開關, Arduino Shield I/F, 用戶LED, 類USB的可編程大量儲存

GR-SAKURA產品頁面

 

 

 

<RX系列> RX62T開發平台

產品內容/功能:

▸可適用於DELTAMOOCx指定實驗教材
▸內建 RX62T MCU(R5F562TAAFDM)
▸提供10MHz 振盪器,以及4顆LED顯示燈號,VR可變電阻,可對應DELTAMOOCx線上課程
▸電路板側提供RX62T所有功能腳位,以便實驗接線所需

免費線上課程 *暑假期間不開放課程*

 

 

 

 

<RX系列> RX231開發平台

產品簡介:QB-RX231是評估瑞薩 RX MCU優秀性能的完整且經濟之方案。使用RX231新系列MCU,配有集成的 E2-Lite模擬器及完整開發環境,是建立應用原型的理想選擇。包含有必要的外部硬體電路,可演示特定的功能特性。QB-RX231並設計有擴展介面存取微控制器所有接腳,可作為程式開發的公板設計。

產品內容/功能:
▸內建E2-Lite模擬器
▸可透過USB匯流排或E2-Lite模擬器進行開發板的電源供應
▸瑞薩E1模擬器使用介面
▸Pmod使用介面
▸類比校正

 

 

 

 

<RX系列> RX62N開發平台

產品簡介:本套件使用RX62N 系列MCU,搭配多種類的通訊界面(EtherNet, CAN, USB,UART,I2C,SCI),12bitADC電路,10bit DAC電路,不但能讓使用者能夠快速導入高速的32位元100MHz MCU平臺,亦可利用本套件內附之範例程式針對 Ethernet, CAN, USB 的應用進行開發測試工作。

產品應用:
▸工業控制器/感應器
▸家用電器
▸健康照護設備
▸辦公室自動化
▸智慧電錶
▸大樓及家庭自動化

 

 

 

<RL78系列> RL78/G14開發平台

產品簡介:本套件為簡易開發快速上手的RL78系列開發板。針對嵌入式系統初學者與馬達控制晶片需求設計者所開發。 內置1顆瑞薩最新系列16位元低功耗高效能微控制器RL78/G14作為控制介面練習,具有智慧型輸出/輸入埠,可隨使用者設定為計時器輸出、類比數位轉 換頻道或是一般輸出/入埠,讓系統更為活用。此練習板可任意搭配至使用者之系統,加速開發時程。

產品應用:
▸16位元低功耗高效能微控制器
▸64MHz三向馬達控制輸出計時器
▸內含範例程式
▸雙微控制器通訊練習平台: I2C BUS 通訊 / SPI 通訊 / SCIF (UART) 通訊
▸可支援e2Studio, IAR和瑞薩專用開發環境CubeSuite+
▸USB 介面除錯
▸E1除錯輸入埠

 

馬達控制

- 瑞薩RX系列開發平台 -

 

 

 

 

 

RX62T Motor Control

瑞薩RX62T開發平台

 

 

 

<RX系列> RX62T開發平台   

直流無刷馬達開發工具套件 (內含Anaheim Automation Brushless DC Motor一顆)

產品簡介:本套件提供使用RX62T 新系列以MCU,搭配三相馬達脈波寬度調變輸出計時器,不但可加速開發直流無刷馬達控制器之設計時間,並可連結計時器輸出、類比數位轉換頻道以便於直流無刷馬達控制開發。此外,微處理器板亦可便於量測輸出訊號,加速開發時程。

產品應用:
▸HEW(高效能內嵌式工作台)
▸免費128KB編譯器 (RX), 64K Compiler(R8C)範例程式
▸120度方波驅動法搭配霍爾感應器元件
 (Trapezoidal wave driving with Hall sensors)
▸120度方波驅動法搭配反電動勢偵測電路
 (Trapezoidal wave driving with Back-EMF)
▸弦波驅動法搭配霍爾感應器元件
 (Sinusoidal wave driving with Hall sensors)