利用微控制器進行無感測器BLDC馬達的啟動與偵測

白皮書

低雜訊且高耐用性的無刷直流馬達廣泛用於許多領域,包含工業應用、汽車及家庭。在BLDC馬達控制中,無感測器解決方案擁有最高的性價比。為了實現適當的控制,轉子位置檢測是必要的步驟,然而,這樣的作法還是有一些問題存在。

本文說明藉由使用微控制器偵測轉子初始位置以進行馬達控制的方法,對此等馬達的控制非常有幫助。此方法解決許多容易發生在無感測器馬達上的各種問題,藉由平順且快速的高扭力啟動,實現極致高效系統。

Achieving smooth and fast startup of a sensorless BLDC motor using a microcontroller for sensorless initial position detection

註冊MyRenesas即可下載RL78 BLDC無感測器直流無刷馬達白皮書,並收到瑞薩最新產品訊息!

前往註冊MyRenesas