S7G2 IEC60730 自检库

自检软件库功能和指南, 协助家用电器符合IEC60730 B类安全标准。
详情
电子家用电器需要特定的测试来确保安全性和可靠性。B类标准是防止不安全操作的控制功能。
诊断软件库包含众多软件测试,其中包括CPU,易失性存储器(用户RAM),非易失性存储器(用于代码和数据存储的Flash ROM),时钟频率精度测量电路(CAC),独立看门狗(IWDT),低电压检测(LVD)模块,12位A / D转换器(ADC12),温度传感器(TSN)和GPT (POEG)模块的端口输出启用。
为了方便Synergy S7G2 MCU进行自我测试,软件例程可以在任何系统中实现。这些例程只能在复位之后和程序执行过程中使用,但可以根据需要, 集成到整个系统设计中。
/zh/products/synergy/software/add-ons/s7g2-iec60730-self-test-library/jcr:content/gallerydownload