S1系列

s1-group
S1系列

使用S1系列产品,最大化便携式传感器和控制应用程序的电池寿命,极低功耗模式和快速唤醒时间下以1.6V的电压来运行。使用硬件加速外设装置等综合功能设备,优化CPU带宽并降低功耗。同时,真随机数生成器和AES可提供安全连接。

ultra-power

超低功耗

通过超低功耗的Arm®Cortex®-M0 +、模拟功能、安全连接,以及使用独立唤醒信号的强大安全保障来为选定的外设装置提供长时间待机模式,同时保持CPU和其他外设禁用。

超低功耗 Synergy S1 系列 MCU,采用高效 Arm Cortex-M0+ /M23 CPU 核心,带有先进的模拟信号转换和电容式触摸接口。

单片机系列

S1系列单片机闪存容量为128KB至256KB不等,SRAM容量为16KB至24KB不等,模拟外设装置也各有不同。

S124

s124

S124

S124拥有128KB闪存及16KB SRAM,专为电池供电传感和控制应用程序量身定制,使其具备低功耗操作模式及CPU核心快速唤醒时间。除安全保障功能外,S124还配备14位A/D转换器、12位D/A转换器和电容式触摸感应元件。

探索S124系列MCU

S128

s128

S128

升级至S128系列,拥有256KB闪存、24KB SRAM、具备提高安全性的内存保护元件,以及用于楼宇自动化应用程序的数字可寻址照明接口-2(DALI-2)。

探索S128系列MCU

S1JA

S1JA

S1JA

超低功耗  S1JA 群组采用 48 MHz Arm® Cortex®-M23 核心,并集成了业界最佳的可编程模拟单元和安全功能,实现高精度传感器信号采集和调节。适用于成本敏感和低功耗工业传感器应用。

了解 S1JA 群组
s1-getty

查找合适的MCU

比较各系列之间的特性、功能和性能并为您的项目确定合适的MCU。

部件查找器