硬件

hardware

Synergy 硬件

基于Arm® Cortex®的可扩展和引脚兼容MCU系列,集成有用于加快产品开发的硬件套件

概述

使用可扩展的Synergy MCU系列设计各种嵌入式系统和物联网设备,包括高效率的电池供电应用和高性能互联产品。

 

选择Synergy套件以评估完整的Synergy平台,访问Synergy MCU的功能并快速进行原型制作,从而节省时间和资源。

Synergy套件

Synergy套件

设计用于帮助根据项目要求快速进行评估、原型制作和开始开发代码。

 

使用Starter Kit全面了解Synergy平台,或使用促销套件进行快速评估。使用目标板套件评估特定MCU群组的特性,并使用开发套件访问所有MCU特性。

了解套件

Synergy微控制器

Synergy微控制器

基于Arm® Cortex®-M的MCU系列,工作频率范围为32 MHz至240 MHz,闪存大小为64KB至4MB,可通过软件API完全访问。

 

从四个Synergy MCU系列中进行选择,它们具有可扩展的连接、保障、安全、模拟和人机界面(HMI)特性,支持高度代码重用性。

了解微控制器
为什么使用Synergy平台?
降低成本 降低成本

降低成本

加速开发

消除壁垒