Kit Box

Synergy套件具有许多组件, 使其易于利用Synergy MCU外设,并连接各种传感器、驱动器等,因此您可以更快地对最终应用程序进行原型化。目标板套件、入门套件和开发套件配备了板载调试和编程接口,让您可以将代码下载到 MCU 中并调试项目。

选择Synergy套件

下表提供了不同Synergy工具套件之间的比较,以便您选择适合的工具套件。在此处可以了解更多有关Synergy工具套件的信息。

套件类型 典型属性 典型用例
目标板套件 具有MCU和数据头的低成本套件, 允许接驳所有 MCU管脚 评估特定MCU系列的功能
入门套件 价格合理的套件,包含Synergy平台的旗舰S7G2 MCU。套件具有图形液晶屏和高速串行连接功能。 开始评估Synergy软件平台的全部功能
开发套件 每个Synergy MCU系列的全功能套件 使用Synergy平台开发应用程序
应用示例套件 终端应用解决方案展示套件,包含Synergy硬件和软件元素。 展示核心技术
产品示例套件 类似于最终产品的应用程序特定套件 用作最终产品的参考

我们对新用户的建议

如果您是Synergy平台的新用户, 我们极力推荐 SK-S7G2 入门套件。此套件旨在对Synergy软件包 (SSP) 中提供的大部份功能进行评估, 包括一个彩色 TFT LCD﹑用于试验Synergy作为平台的 GUI 功能﹑以太网和 USB 端口以及一系列其他功能。您可以在此处了解有关Synergy入门套件SK-S7G2的更多信息。

现在怎么办?

当你的套件正在运行时,请参阅步骤2下载并安装Synergy软件包和您选择的开发工具。

文档

类型 文档标题 日期
指南 PDF 768 KB
手册 - 软件 PDF 103.43 MB
手册 - 开发工具 PDF 1.43 MB 日文
数据手册 PDF 4.49 MB 日文
传单 PDF 3.97 MB
应用文档 PDF 436 KB
6 items