概述

瑞萨电子 RX23W 入门套件对于初次使用 RX23W( 代码闪存512KB、引脚数 85 引脚)的开发人员来说,是一个非常完善的入门套件。

这一套件包括 LCD 显示器模块和片上调试仿真器。从瑞萨电子网站上下载集成式开发环境,并在解压入门套件之后立即开始评估 RX23W 性能。

 

主要特性

  • 板载设备
    ・瑞萨电子 RX23W 解决方案入门套件:R5F523W8ADBL(代码闪存 512KB、引脚数 85 引脚)
    ・瑞萨电子 RX23W 解决方案入门套件(内置 Trusted Secure IP Lite):R5F523W8BDB(支持的加密功能、代码闪存512KB、引脚数 85 引脚)
  • RX23W 内置有 Trusted Secure IP Lite。可以评估 AES 加密功能和稳健的密钥管理。(*1)
  • 可以评估低功耗蓝牙5。(在瑞萨电子网站上下载示例代码,包括用于触摸功能评估的例程。)
  • 可以评估触摸功能(电容自感应)。(在瑞萨电子网站上下载示例代码,包括用于触摸功能评估的例程。)
  • 可以评估 1 通道 USB 功能和 1 通道 USB 主机。 (*2)
  • 可以评估诸如 CAN (*2)、IIC 和 SCI 之类的通信功能。
  • 瑞萨电子网站上可以找到易于理解的编程示例代码。
  • 要求 IBM-PC 兼容 PC(需要 USB 接口、处理器 1GHz 以上),操作系统:Windows 10/8.1(不支持未列出的操作系统)
  • 可以评估使用FIT(固件集成技术)模块的程序合并功能。

*1 :根据 MCU 是否包含加密功能,产品零件编号(订购编号)会有所不同。
*2 :若使用此功能,请准备一个输出 5V 的外部电源(AC 适配器等)。合适的中芯插头,且外径 5.5mm、内径 2.1mm。

 

 

订购信息

产品名称 RX23W
加密功能
提供的调试器 器件编号(订购编号) 供应情况
瑞萨电子 RX23W 解决方案入门套件
E2 精简版 RTK5523W8AS00000BJ

Available

瑞萨电子 RX23W 解决方案入门套件
内置 Trusted Secure IP Lite
支持 E2 精简版 RTK5523W8BS00000BJ

Available

从 E2 精简版(E2 仿真器精简版)供电时,电源电压仅为 3.3V。

 

 

开发工具的支持信息

标题 描述
My Renesas 创建一个 My Renesas 帐户,可使用我们的工具下载服务,接收电子通讯/更新通知,并使用我们的其他服务。
在线学习 用于学习和了解微控制器和微处理器的信息。
常见问题 常见问题和实用的开发技巧。
论坛 一个论坛和社区网站,可与其他使用瑞萨电子 MCU 的人员分享技术信息、问题和意见。
工具新闻 工具发布信息和其他重要信息。
运行环境 关于最新版本工具的系统需求和运行环境的信息。
工具环境信息 关于工具符合 RoHS 标准的信息。
关于停产产品的信息 已停产且不再用于新项目的瑞萨电子软件和工具列表。

可订购工具信息

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
RTK5523W8BS00000BJ Mass Production Renesas call 1 Renesas Solution Starter Kit for RX23W Built-in Trusted Secure IP Lite 0 聯系代理商 -
RTK5523W8AS00000BJ Mass Production Renesas call 1 Renesas Solution Starter Kit for RX23W 0 聯系代理商 -

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。