ISL94216EVKIT1Z 评估套件和 GUI 可用来评估 ISL94216 16 芯电池前端 (BFE) IC 的特性。电池前端是任何电池管理系统 (BMS) 的重要组成部分,该系统会定期扫描电池状态和操作环境,从而优化电池寿命,并预防灾难性故障的发生。
ISL94216 GUI 使用 Visual Basic for Applications (VBA 1.00) 在 Excel 上进行构建。其设计旨在允许用户执行 ISL94216 的详细评估,并且还包括一个简化的示范 GUI。
ISL94216 可用于评估 4S 至 16S 电池的高边、单片式电池保护和监控器 IC,通常用于电动自行车、储能/备用电池、机器人技术和移动应用。该电池前端设备支持 I2C、SPI 和单线协议,允许客户在专属的电池管理解决方案中连接 MCU。此外,该设备还配备内部电池均衡电路,可为每个电池提供 8mA 的均衡电流。它还支持用于更高电流的外部电池均衡。ISL94216 采用带有散热垫的高效 64 Ld QFN 封装。
新闻 | 2020年8月26日 |