概览

简介

ISL78714BMS5XBEKIT1Z 是一款参考设计套件,有助于测试汽车电池管理系统 (BMS) 解决方案的 ISL78714 锂电池组模拟前端 IC 和瑞萨电子 RH850 微控制器 (MCU)。RH850 与 ISL78714 设备通信,以监控电池电压、电池组温度和电流,记录重大故障检测及控制电池平衡。ISL78714 包含菊花链硬件以在电池之间提供稳定、隔离的通信。RH850 能通过接口连接到多个 CAN、LIN、UART 和 RS-485 总线,并控制多个 PWM 输出。

这款参考设计套件可作为一个完整的汽车电池管理系统,监控多达 70 块串联锂电池。

特性

  • 监控多达 70 块串联电池(5 片 ISL78714 器件)
  • 负电池电压测量支持母线连接
  • 每个 ISL78714 可提供最多 6 个外部温度输入(两个从 GPIO 获得)
  • 这款评估板包括硬件和软件,用于在伪同步操作中监控电池电压和电池组电流,在 10ms 的采集时间内提供所有电池电压和电池组电流
  • 每个 ISL78714 器件之间具有电容耦合方式载菊花链
  • 主机 RH850 MCU 能通过隔离的 SPI 端口与 BMS 模拟前端通信
  • 3 个 CAN 总线
  • 2 个 LIN 总线
  • 1 个 RS-485
  • 6 个 PWM 输出
  • 1 个 RS-232 UART (GUI) 接口
  • 实时时钟
  • GUI 通过 RS-232 端口监控操作。还提供 CAN 总线监控
  • 可用的复杂设备驱动程序 s/w 遵循 AUTOSAR、Aspice 和 ISO26262 ASIL-D 开发流程。
    • 瑞萨为 RH850 MCU 提供所需 MCAL 模块的配置和集成

应用

应用

  • 混合动力车辆 (HEV)、插电式混合动力 (PHEV) 及电动车 (EV) 电池组
  • 电动摩托车电池组
  • 要求高准确性管理和监控的备用电池和能源存储系统
  • 便携和半轻便式设备

文档

类型 文档标题 日期
手册 - 开发工具 登录后下载 PDF 128 KB
数据手册 登录后下载 PDF 2.00 MB
数据手册 - 简易格式 PDF 208 KB
手册 - 软件 登录后下载 PDF 3.39 MB
4 items

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
Automotive BMS Application Model & Software
BMS application models and software reduce the effort and time required to develop applications to estimate State Of Charge and State Of Health.
Software Package 瑞萨电子
1 item
Battery Management Solution for Electric Vehicles

新闻和博客