HIP2211EVAL3Z, HIP2211EVAL2Z

带 HI/LI 输入的 100V、3A 拉电流、4A 灌电流、高频半桥 NMOS FET 驱动器

描述

HIP2211EVAL3Z 和 HIP2211EVAL2Z 评测板旨在提供一种快速、全面的方法,可用于评测 HIP2211 -100V、3A 拉电流、4A 灌电流、高频半桥驱动器 -在半桥配置中驱动两个 N 沟道 MOSFET 栅极。评测板上包括两个 N 沟道 MOSFET(具有双焊垫设计,可支持 TO220 和 DPAK 等多种封装)和一个电感电容 LC 滤波器,以便评测半桥驱动的负载,例如同步降压开关稳压器。

HIP2211 半桥驱动器采用 8 Ld SOIC、8 Ld DFN 或 10 Ld DFN 封装(配有增强散热的 EPAD)。HIP2211EVAL3Z 评测板专为 10 Ld DFN 封装而设计。8 Ld DFN 封装也适用于该评测板。HIP2211EVAL2Z 评测板专为 8 Ld SOIC 封装而设计。两种评测板均在 6V 至 18V DC 的电源电压下使用,能够驱动 100V 半桥配置中的高测和低测 MOSFET。

主要特性

  • 3A 拉电流和 4A 灌电流 NMOS 栅极驱动器
  • 内建有供高侧 NFET 栅极驱动器的电平转换器和阴极负载二极管
  • 高达 100V 的高侧自举式参考电压
  • 6V 至 18V 偏置电源操作
  • 快速的 15ns 典型传播延迟和 2ns 典型传播延迟匹配,支持高达 1MHz 的工作频率

应用

  • 电信半桥和全桥 DC/DC 转换器
  • 三相 BLDC 电机驱动器; H 桥电机驱动器
  • 两开关正向和主动箝位转换器
  • 多相 PWM DC/DC 控制器
  • D 类放大器

HIP2211EVAL3Z 半桥驱动器评测板

HIP2211EVAL3Z 半桥驱动器评测板

HIP2211EVAL2Z 半桥驱动器评测板

HIP2211EVAL2Z 半桥驱动器评测板

相关产品

HIP2210
HIP2211

可订购工具信息

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
HIP2211EVAL3Z Mass Production Renesas $49.00 1 0 聯系代理商 -
HIP2211EVAL2Z Mass Production Renesas $49.00 1 5 Digi-Key -
44 Mouser
4 element14 APAC

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.