通过将能量收集与用户的硬件系统相结合来进行评估。

概要

EK-RE01 256KB通过将能量收集与用户的硬件系统相结合来进行评估和开发,从而无需为RE01 256KB进行半永久性的电池维护。

特征

  • RE01 256KB的所有外设功能(包括能量收集)都可以通过发电器件,二次电池连接接口以及瑞萨提供的例程来进行评估。*1
  • 通过Arduino Uno Header、PMOD 接口,评估与用户硬件系统相组合的能量收集系统。
  • 只需使用包装内的 USB 缆连接到主机 PC,就能使用在线调试功能来调试程序。

*1:例程可通过我们的网站获取。

套件内容

  1. 主板
  2. PMOD 低功耗LCD(Memory-In-Pixel LCD)扩展电路板 (配备 KYOCERA: TN0181ANVNANN-AN00)
  3. 太阳能电池板 (Panasonic: AM-1815CA)
  4. USB数据线(type-A 公头至 micro-B 公头)

设计支持

快速入门 下载
快速入门指南 R20UT4808
LCD操作演示的例程(R_GDT驱动程序示例代码) R01AN4755
用于评估能量收集系统演示的例程 R01AN5406
能量收集系统的电源管理 R01AN4837
电流测量的例程 R01AN5509
硬件技术信息 下载
用户手册 R20UT4801
原理图 主板 R20UT4802
MIP-LCD扩展板 R20UT4564
设计文件 EKRE01-256KB 设计数据
开发工具/软件 下载
RE产品家族开发工具/软件 RE产品家族开发环境

订购信息

产品名称 产品型号(订购型号) 状态
EK-RE01 256KB RTK70E0118S00000BJ 量产

目标设备

产品家族 产品群组
RE族 RE01 256KB

EK-RE01 256KB

EK-RE01 256KB

EK-RE01 256KB 主板

EK-RE01 256KB 主板

相关产品

RE01 256KB

可订购工具信息

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
RTK70E0118S00000BJ Mass Production Renesas call 1 Evaluation Kit RE01 256KB 19 Mouser -
20 element14 APAC

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。