RZ/G系列是基于Arm® Cortex®架构和RISC-V架构的可扩展MPU平台,具有先进的图形、视频引擎和高速接口。RZ/G系列的可扩展和高效性使其成为工业自动化、楼宇自动化HMI、工业摄像头和网关应用的理想之选。
Linux 软件包
瑞萨电子提供的 Linux 软件包包含工业领域所需的基本移植和测试软件, 已根据数据表验证了该软件的操作和性能。
合作伙伴解决方案
支持 RZ/G 系列的合作伙伴产品和服务可以为您加快设计速度,并将其更快地推向市场。
目标应用
- HMI应用
- 工业自动化
- 楼宇自动化
- 门铃系统
- POS 系统
- 医疗显示器
- 数字标牌
- IoT应用
- 太阳能逆变器
- 安全家庭网关
- 电动充电器
- 工业网关
- 红外感应网关
- 智能农业网关
特色 RZ/G MPU
产品 | 描述 | 特色文件 |
---|---|---|
RZ/G3S | 通用微处理器,采用单核 Arm® Cortex-A55® (1.1 GHz) CPU 和双核 Cortex-M33® (250 MHz) CPU,支持低功耗模式和 PCI Express | |
RZ/Five (RISC-V) | 配备 RISC-V CPU 内核 (Andes AX45MP Single) (1.0 GHz) 和 2 个千兆以太网接口的通用微处理器 | |
RZ/G2L | 配备双核 Arm® Cortex®-A55 (1.2 GHz) CPU 和单核 Arm® Cortex®-M33 (200 MHz) CPU、3D 图形加速引擎和视频编码解码引擎器的通用微处理器 |
RZ/G 处理器
产品群 | 描述 | 特性 |
---|---|---|
RZ/G3 | 64 位 MPU (Arm) | G3系列 MPU 继承了 RZ/G2 系列的概念。除了HMI 应用外,还针对物联网边缘设备应用,增强了低功耗管理、高速接口和数据安全功能。 |
RZ/G2 | 64 位 MPU (Arm) | 64 位多核架构具有高级图形功能和高带宽存储器接口,这使得高性能嵌入式系统具有了增强型的人机界面的系统。 |
RZ/Five | 64 位 MPU (RISC-V) | 配备 RISC-V CPU 内核 (Andes AX45MP Single) (1.0 GHz) 和 2 个千兆以太网接口的通用微处理器 |
RZ/G1 | 32 位 MPU (Arm) | 具有 1GHz+ Arm Cortex-A 核心、3D 图形引擎、全高清 (HD) 视频引擎、安全 IP、高速接口(如 PCIe、SATA 和千兆以太网),以及在工业领域所需的嵌入式设备和其他功能。 |
开发工具
工具 | 描述 |
---|---|
Smart Configurator for RZ V1.8.0 (ZIP | English, 日本語) | 智能配置器是一款独立工具,用于在设计硬件规格时设置引脚和检查微处理器的设置状态。 |