GreenPAK™ 是一个类型广泛、经济高效的非易失性存储器 (NVM) 可编程产品系列。通过该系列,创新人士可以将多个系统功能集成到单个定制电路中,在这个过程中最大限度减少组件数量、电路板空间和功耗。 通过 GreenPAK Designer 软件和 GreenPAK 开发套件,设计人员只需几分钟就能定制最佳电路并对其进行编程。

文档

类型 文档标题 日期
手册 PDF 4.61 MB English(英语)
1 item