概览

简介

RAA211250 是一款 DC/DC 同步降压型稳压器,支持 4.5V 至 30V 输入电压范围和可调输出电压。 该器件可提供高达 5A 的连续连续输出电流,具有出色的负载和线性调整率性能。

RAA211250 采用峰值电流模式控制架构。 其 PWM 开关频率是可编程的,可在瞬态响应和效率之间实现最佳平衡。 该器件还支持 PFM 操作和 DEM,可最大限度提高轻负载效率,还支持外部偏置 LDO 输入,以进一步降低整个负载范围内的功耗。 该稳压器还有一个内部环路补偿电路,以减少外部元件数量和 BOM 成本。

RAA211250 提供内部或可编程软启动和电源良好指示器等实用功能。 为确保安全运行,RAA211250 还提供保护功能,如逐周期峰值和谷值电流限制、输入电压欠压锁定(UVLO)、输出电压欠压(短路)保护和热关断保护。

特性

  • 宽输入电压工作范围:4.5V 至 30V
  • 可调输出电压范围为 0.8V 至 90% 的输入电压
  • 高达 5A 的连续输出电流
  • 默认 400kHz 或 200kHz 至 800kHz 的可调开关频率
  • -40°C 至 125°C 时负载调节精度为 ±1%,25°C 时负载调节精度为 ±0.5%
  • 95μA 典型静态电流
  • 内部补偿,QFN 固定 0.5ms SS 和 HTSSOP 可调 SS
  • 轻负载时的 PFM 运行和 DEM,带集成式外部偏置 LDO 和电源良好指示器
  • 逐周期峰值和谷值电流限制、输入电压欠压锁定、输出电压欠压(短路)保护和热关断功能

产品对比

应用

应用

  • 高达 30V 的分布式电源和通用 POL
  • 电信基站电源
  • 电源工具
  • 监测
  • 便携式移动设备
  • 工业电力系统

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 3.10 MB
手册 PDF 5.49 MB 日文
2 items

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
iSim:PE Offline Simulation Tool
iSim Personal Edition (iSim:PE) speeds the design cycle and reduces risk early in any project, identifying parts that can be used in current as well as next-generation designs.
Simulator 瑞萨电子
1 item

软件下载

类型 文档标题 日期
软件和工具 - 其他 登录后下载 XLSX 312 KB
1 item

开发板与套件

开发板与套件

模型

Portfolio of 30V-75V Bucks Power the Highest-Precision Loads with Excellent Accuracy

The RAA211x family of bucks are highly scalable due to its unique pin-compatible wide Vin buck variants with integrated FETs that support up to 5A of continuous output current with premium load and line regulation performance. The RAA211835 supports 75V async buck operation of 3A loadings, while RAA211250/450/630/820 support sync buck operation of 30V 5A, 40V 5A, 60V 3A, 75V 2A respectively.

新闻和博客