概览

简介

RAJ240090/RAJ240100 是瑞萨电子锂离子电池电量计集成电路(FGIC),包括单个封装的 MCU 器件和 AFE 器件各一个。 这些器件具备多种电池管理功能,搭载瑞萨电子 RL78 CPU 内核,该内核具有多种低功耗模式,可在超低功耗运行中发挥高性能。 RAJ240090/RAJ240100 电量计集成电路的控制固件存储在嵌入式闪存中,用于控制附加的嵌入式模拟和数字电路,以测量电池电压/电流/温度、估算剩余容量、进行过流/电压/温度保护等其他电池管理操作。

特性

  • 完全集成的电池管理解决方案,具有电池容量测量和可编程保护功能。
  • 支持多达 10 个串联的锂离子或锂聚合物电池。 RAJ240090 支持 3 至 8 节串联电池,RAJ240100 支持 3 至 10 节串联电池。
  • 集成瑞萨电子超低功耗 RL78 CPU 内核,可实现多功能处理
  • 存储器
    • 代码闪存:128KB
    • 数据闪存(最多可擦除、写入 100,000 次):4 KB
    • SRAM:7KB
  • 时钟发生器
    • 高速片内振荡器:高达 32 MHz
    • 低速片上振荡器:32 KHz
    • AFE 高速片上振荡器:4.194MHz
    • AFE 低速片上振荡器:131.072 KHz
  • 通用 I/O 端口
    • 总计:31 引脚
    • CMOS 输入/输出:20
    • CMOS 输入:4
    • N 沟道开漏输入/输出 [6V 容差]:4
    • 高电压输入/输出 [VCC 容差]:3
  • 串行接口
    • CSI(SPI):2 通道
    • I2C:1 通道
    • UART:2 通道
    • 简化的 I2C:2 通道
    • CAN 接口(RS-CAN lite):1 通道
  • 定时器
    • MCU 16 位定时器:6 通道
    • MCU 12 位间隔定时器:1 通道
    • MCU 实时时钟:1 通道
    • AFE 定时器:2 通道
      • AFE 定时器 A:设置范围:125 ms 至 64 s
      • AFE 定时器 B:设置范围:30.52 us 至 125 ms
  • 嵌入式 A/D 转换器
    • AFE 15 位分辨率 Σ-Δ A/D 转换器
    • MCU 8/10 位分辨率 A/D 转换器
  • 电芯电压和温度(AN 端口电压)检测电路
    • 通过Σ-Δ AD转换器(AFE)监控过压/欠压和温度,无需 MCU 控制
  • 电流集成电路
    • 18 位分辨率 Σ-Δ A/D 转换器
  • 阻抗测量电路
    • 同时测量电池电压和电流
  • 过电流检测电路
    • 短路电流检测
    • 充电过流检测
    • 放电过电流检测
    • 充电唤醒电流检测
    • 放电唤醒电流检测
  • 串联稳压器
    • 3.3V 或 5.0V CREG2
    • 外部 N 沟道 MOSFET 输出电流超过 100mA
  • 充电和放电 MOSFET 控制
    • 嵌入式高侧 N 沟道 MOSFET 驱动电路
    • 通过 8 位 PWM 实现可编程 MOSFET 控制
  • 支持 RTC 功能
    • 连接外部晶体谐振器(32.768kHz)并生成内部时钟。
  • 电压和温度条件
    • 电源电压:VCC = 4.0 至 50V
    • 工作环境温度 :TA= -40 至 +85°C
  • 封装信息
    • 64 引脚塑料模具 LQFP([本体] 10.0mm x 10.0mm,0.5mm 间距)

产品对比

应用

文档

设计和开发

模型