AccuSwitch™ 数字 PWM 控制器集成了高精度控制电路和 900V 双极结型晶体管(BJT)电源开关,为输出功率高达 18W 的离线电源转换提供完整的解决方案。
瑞萨电子的 PrimAccurate™ 初级侧数字控制算法无需使用易发生故障的光耦合器,并能确保出色的交叉调节精度,从而实现工业应用和电器所需的更长使用寿命、更高性能和更低成本。
输出设计用于平稳启动大型电容器,同时保持快速接通时间。 该器件以准谐振模式运行,可优化效率,并采用低功耗模式,空载功耗低于 30mW,符合全球能效规定。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
产品简述 | PDF 479 KB | |
手册 | PDF 8.73 MB | |
手册 | PDF 5.49 MB 日文 | |
数据手册 | 登录后下载 PDF 1.31 MB | |
其他 | 登录后下载 ZIP 2.89 MB | |
5 items
|
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.