iW1816 集成了高精度控制电路,以准谐振模式工作,空载功耗低于 30mW,可轻松满足全球能效标准。
iW1816 包括一个自适应软启动电路,可在 5V 至 12V 或更高的输出电压范围内、容性负载高达 6000μF 的情况下智能控制启动,因此非常适合智能电表、家用电器和网络设备等应用。 iW1816 还集成了瑞萨电子的 PrimAccurate™ 初级侧数字控制算法,无需光耦合器即可实施完全隔离的解决方案,从而降低了成本和解决方案尺寸,且大大提高了可靠性。 其他功能包括全面保护过热、过压和过流故障以及 EZ-EMI® 设计技术,可轻松实施满足全球 EMI 规范的解决方案。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 1.11 MB | |
手册 | PDF 8.73 MB | |
手册 | PDF 5.49 MB 日文 | |
其他 | 登录后下载 ZIP 2.29 MB | |
其他 | 登录后下载 ZIP 1.46 MB | |
其他 | 登录后下载 ZIP 1.47 MB | |
白皮书 | 登录后下载 PDF 766 KB | |
白皮书 | PDF 597 KB | |
8 items
|
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
购买 / 样片 |
|
---|---|---|---|---|
器件号 | ||||
SOIC-7 | Tape & Reel | 1 | 获取样片, |