瑞萨电子的双极晶体管适用于大电流场景和放大器等各种应用场景,并为客户的系统提供支持。 全面的产品阵容,小型和超小型封装形式,占用空间极小的双元产品及其他复合产品。 瑞萨电子的晶体管在基极内或基极与发射极之间设有内置电阻,从而缩小安装面积并减少所用部件的数量。 此外,这些器件可在高温(高达 175 °C)下使用,并具备高功率和低 Vce (sat) 特性。

该系列中的所有产品均已过时或不建议用于新设计。如果您正在寻找特定产品的相关信息或文档,请使用网站搜索功能来查找信息。

文档