RZ/G1 高性能 32 位处理器具有 1GHz+ Arm® Cortex®-A 核心、3D 图形引擎、全高清 (HD) 视频引擎、安全 IP、高速接口(如 PCIe、SATA 和千兆以太网),以及在工业领域所需的嵌入式设备和其他功能。
主要特性
- 功能强大的 1GHz+ CPU 的计算性能
- 全高清视频编解码器
- 3D 图形引擎
- 高速接口(USB 3.0、SATA、PCI-e 和千兆以太网)
- 安全(安全通信、数据保护和程序保护)
产品阵容
-
RZ/G1H
- RZ/G1H 微处理器 (MPU) 是瑞萨电子在通用、图形和视频应用方面性能最好的工业设备。它配备有四核 Cortex®-A15 (1.4 GHz) 和四核 Cortex®-A7 (780 MHz) CPU、两个 32 位 DDR3 接口、一个 3D 图形引擎 (PowerVR G6400) 和两个专用通道,用于对全高清视频进行硬件加速编码和解码。
这款高端处理器还配备了高速 USB 3.0、PCI Express 和 SATA 接口以及其他全面的外设功能。RZ/G1H-PF MPU 的高性能使其能够在多个视频流上进行高性能图像处理,如图像识别和认证。 -
RZ/G1M
- 这款高规格嵌入式处理器适用于人机界面 (HMI) 解决方案,因为它配备了 1.5GHz (Arm® Cortex®-A15) 双核 CPU、双核 3D 图形引擎 (SGX544MP2)、两个 32 位 DDR3 存储器通道、支持全高清视频编码和解码的硬件,以及内置 USB 3.0、PCI Express 和 SATA 高速接口。
-
RZ/G1N
- 这款高规格嵌入式处理器具有 1.5GHz (Arm® Cortex®-A15) 双核 CPU、内置双核 3D 图形引擎 (SGX544MP2) 和支持全高清视频编码和解码的硬件。它保留了 RZ/G1M 的高可扩展性,适用于 HMI 解决方案。
-
RZ/G1E
- 这款嵌入式处理器适用于 HMI 解决方案,因为它拥有两个高效 1.0GHz (Arm® Cortex®-A7) CPU、一个 3D 图形引擎 (SGX540) 和支持全高清视频编码和解码的专用硬件。
RZ/G1 产品规格概览
产品名称 | RZ/G1H | RZ/G1M | RZ/G1N | RZ/G1E | |
---|---|---|---|---|---|
产品号 | R8A77420HA02BG | R8A77430HA02BG | R8A77440HA02BG | R8A77450HA02BG | |
电源电压 | 3.3V / 1.8V / 1.5V / 1.03V | 3.3V / 1.8V / 1.35V / 1.03V | 3.3V / 1.8V / 1.35V / 1.03V | 3.3V / 1.8V / 1.5V / 1.03V | |
CPU 核心 | Arm® Cortex®-A15 四核 (1.4GHz) | Arm® Cortex®-A7 四核 (780MHz) | Arm® Cortex®-A15 双核(1.5GHz) | Arm® Cortex®-A15 双核(1.5GHz) | Arm® Cortex®-A7 双核(1.0GHz) |
高速缓存存储器 | L1 高速缓存: I: 32KB, D: 32KB L2 高速缓存: 2MB |
L1 高速缓存: I: 32KB, D: 32KB L2 高速缓存: 512KB |
L1 高速缓存: I: 32KB, D: 32KB L2 高速缓存: MB | L1 高速缓存: I: 32KB, D: 32KB L2 高速缓存: 1MB | L1 高速缓存: I: 32KB, D: 32KB L2 高速缓存: 512KB |
外部存储器 | DDR3-1600 x 32 位 x 2 通道 | DDR3L-1600 x 32 位 x 2 通道 | DDR3L-1600 x 32 位 | DDR3-1333 x 32 位 | |
外部扩展 | PCI Express 2.0 (单通道) x 1 通道 | PCI Express 2.0 (单通道) x 1 通道 | PCI Express 2.0 (单通道) x 1 通道 | - | |
3D 图形 | PowerVR® G6400 520MHz | PowerVR® SGX544MP2 520MHz | PowerVR® SGX544MP2 312MHz | PowerVR® SGX540 260MHz | |
视频 |
视频显示器接口 x 3 通道 视频输入接口 x 4 通道 视频编解码器模块 (H.264) x 2 通道 |
视频显示器接口 x 2 通道 视频输入接口 x 3 通道 视频编解码器模块 (H.264) x 1 通道 |
视频显示器接口 x 2 通道 视频输入接口 x 3 通道 视频编解码器模块 (H.264) x 1 通道 |
视频显示器接口 x 2 通道 视频输入接口 x 2 通道 视频编解码器模块 (H.264) x 1 通道 |
|
音频 |
串行声音接口 x 10 通道 采样率转换器 x 10 通道 |
串行声音接口 x 10 通道 采样率转换器 x 10 通道 |
串行声音接口 x 10 通道 采样率转换器 x 10 通道 |
串行声音接口 x 10 通道 采样率转换器 x 6 通道 |
|
存储接口 |
USB 3.0 主机 x 1 通道 USB 2.0 主机 x 2 通道 USB 2.0 主机/功能 x 1 通道 SD 主机 I/F x 4 通道 多媒体卡 I/F x 2 通道 串行 ATA x 2 通道 |
USB 3.0 主机 x 1 通道 USB 2.0 主机 x 1 通道 USB 2.0 主机/功能 x 1 通道 SD 主机 I/F x 3 通道 多媒体卡 I/F x 1 通道 串行 ATA x 2 通道 |
USB 3.0 主机 x 1 通道 USB 2.0 主机 x 1 通道 USB 2.0 主机/功能 x 1 通道 SD 主机 I/F x 3 通道 多媒体卡 I/F x 1 通道 串行 ATA x 1 通道 |
USB 2.0 主机 x 1 通道 USB 2.0 主机/功能 x 1 通道 SD 主机 I/F x 3 通道 多媒体卡 I/F x 1 通道 |
|
安全 | 内置安全 IP | 内置安全 IP | 内置安全 IP | 内置安全 IP | |
网络 |
CAN x 2 通道 以太网 AVB-兼容的千兆以太网 以太网 MAC |
CAN x 2 通道 以太网 AVB-兼容的千兆以太网 以太网 MAC |
CAN x 2 通道 以太网 AVB-兼容的千兆以太网 以太网 MAC |
CAN x 2 通道 以太网 AVB-兼容的千兆以太网 以太网 MAC |
|
其他外围设备 |
DMAC INTC 看门狗定时器 x 1 通道 定时器脉冲装置 x 4 通道 比较匹配定时器 x 2 通道 / 16/32位(可选) x 8 通道 / 16/32/48位(可选) 32位定时器 x 12 通道 PWM 定时器 x 7 通道 I²C x 8 通道 串行通信 I/F x 9 通道 高速串行通信 I/F x 2 通道 QSPI x 1 通道 时钟同步串行 I/F x 4 通道 |
DMAC INTC 看门狗定时器 x 1 通道 定时器脉冲装置 x 4 通道 比较匹配定时器 x 2 通道 / 16/32位(可选) x 8 通道 / 16/32/48位(可选) 32位定时器 x 12 通道 PWM 定时器 x 7 通道 I²C x 9 通道 串行通信 I/F x 15 通道 高速串行通信 I/F x 3 通道 QSPI x 1 通道 时钟同步串行 I/F x 3 通道 |
DMAC INTC 看门狗定时器 x 1 通道 定时器脉冲装置 x 4 通道 比较匹配定时器 x 2 通道 / 16/32位(可选) x 8 通道 / 16/32/48位(可选) 32位定时器 x 12 通道 PWM 定时器 x 7 通道 I²C x 9 通道 串行通信 I/F x 15 通道 高速串行通信 I/F x 3 通道 QSPI x 1 通道 时钟同步串行 I/F x 3 通道 |
DMAC INTC 看门狗定时器 x 1 通道 定时器脉冲装置 x 4 通道 比较匹配定时器 x 2 通道 / 16/32位(可选) x 8 通道 / 16/32/48位(可选) 32位定时器 x 12 通道 PWM 定时器 x 7 通道 I²C x 8 通道 串行通信 I/F x 15 通道 高速串行通信 I/F x 3 通道 QSPI x 1 通道 时钟同步串行 I/F x 3 通道 |
|
封装 | 831引脚 FCBGA 27mm (0.8mm 间距) | 831引脚 FCBGA 27mm (0.8mm 间距) | 831引脚 FCBGA 27mm (0.8mm 间距) | 501引脚 FCBGA 21mm (0.8mm 间距) |