RZ/G系列是基于Arm® Cortex®架构和RISC-V架构的可扩展MPU平台,具有先进的图形、视频引擎和高速接口。RZ/G系列的可扩展和高效性使其成为工业自动化、楼宇自动化HMI、工业摄像头和网关应用的理想之选。

Linux 软件包

瑞萨电子提供的 Linux 软件包包含工业领域所需的基本移植和测试软件, 已根据数据表验证了该软件的操作和性能。

合作伙伴解决方案

支持 RZ/G 系列的合作伙伴产品和服务可以为您加快设计速度,并将其更快地推向市场。

目标应用

  • HMI应用
    • 工业自动化
    • 楼宇自动化
    • 门铃系统
    • POS 系统
    • 医疗显示器
    • 数字标牌
  • IoT应用
    • 太阳能逆变器
    • 安全家庭网关
    • 电动充电器
    • 工业网关
    • 红外感应网关
    • 智能农业网关

特色 RZ/G MPU

产品描述特色文件
RZ/G3S通用微处理器,采用单核 Arm® Cortex-A55® (1.1 GHz) CPU 和双核 Cortex-M33® (250 MHz) CPU,支持低功耗模式和 PCI Expresspdf_icon_for_table.png
RZ/Five (RISC-V)配备 RISC-V CPU 内核 (Andes AX45MP Single) (1.0 GHz) 和 2 个千兆以太网接口的通用微处理器pdf_icon_for_table.png
RZ/G2L配备双核 Arm® Cortex®-A55 (1.2 GHz) CPU 和单核 Arm® Cortex®-M33 (200 MHz) CPU、3D 图形加速引擎和视频编码解码引擎器的通用微处理器pdf_icon_for_table.png

RZ/G 处理器

产品群描述特性
RZ/G364 位 MPU (Arm)G3系列 MPU 继承了 RZ/G2 系列的概念。除了HMI 应用外,还针对物联网边缘设备应用,增强了低功耗管理、高速接口和数据安全功能。
RZ/G264 位 MPU (Arm)64 位多核架构具有高级图形功能和高带宽存储器接口,这使得高性能嵌入式系统具有了增强型的人机界面的系统。
RZ/Five64 位 MPU (RISC-V)配备 RISC-V CPU 内核 (Andes AX45MP Single) (1.0 GHz) 和 2 个千兆以太网接口的通用微处理器
RZ/G132 位 MPU (Arm)具有 1GHz+ Arm Cortex-A 核心、3D 图形引擎、全高清 (HD) 视频引擎、安全 IP、高速接口(如 PCIe、SATA 和千兆以太网),以及在工业领域所需的嵌入式设备和其他功能。

软件与工具

Software title
Software type
公司
RZ Smart Configurator
RZ Smart Configurator is a utility for combining software in ways that meet your needs. It simplifies the embedding of Renesas drivers in your systems through supports for importing middleware and drivers and configuring pins.
Solution Toolkit 瑞萨电子
1 item