内置模拟前端的 32 位微控制器适合用于高精度传感、测试和测量设备

 

RX23E-A 系列微控制器配备模拟前端,无需校准即可测量温度、压力、流量和重量,精度优于 0.1%,是高精度传感、测试和测量设备的理想之选。CPU 配备 RXv2 内核,在 DSP/FPU 运行中表现卓越,可以单芯片实现高精度测量、控制和通信。

 

主要特性

模拟前端特性

  • 双 24 位 delta sigma 模数转换器:高达 23 位的有效分辨率,可编程数据速率为 7.6 sps 至 15,625 ksps
  • PGA:轨到轨模拟输入,增益 1 至 128 倍,失调漂移 10 nV/°C,增益漂移 1 ppm/°C
  • 基准电压源:4ppm/°C的低温漂特性,具有良好的温度稳定性
  • 励磁电流源:匹配可编程电流源

MCU 特性

  • CPU:32 位 RXv2 (32 MHz)
    • 数字信号处理的 DSP/FPU
  • 接口:SPI x 1 通道、UART x 4 通道、I2C x 1 通道、CAN x 1 通道

RX23E-A 框图

功能:

(x = 内置存储器容量代码,y = 工作环境温度代码)

项目 RX23E-A
引脚数 48 个引脚 40 个引脚
产品名称 R5F523ExAyFL R5F523ExAyNF
模拟前端 (AFE) 24 位 Delta-Sigma 模数转换器

- 2 个单元,数据速率为 7.6 sps 至 15.6 ksps
- 高达 23 位的有效分辨率
- 同时抑制 50/60 Hz 频率

- 兼容基准电压外部输入(双输入)

- 同步启动功能

- 四阶sinc滤波器

- 失调误差/增益误差校正功能

PGA

- 轨到轨模拟输入,增益 1 至 128

- 增益漂移为 1 ppm/℃
- 失调漂移为 10 nV/℃

- RMS 噪声为 30 nVrms

模拟输入 差分 6 输入或单端 11 输入 差分 4 输入或单端 7 输入
基准电压
2.5 V ± 0.1 %,温度漂移为 4 ppm/℃
励磁电流源

- 最大 4 个通道,50 至 1000 uA

- 电流匹配 ±0.2%
- 漂移匹配 5 ppm/℃

温度传感器 1 个单元,精度 ± 5 ℃
偏置电压发生器 1 个单元,输出电压 AVCC0/2
低边开关 1 个单元,导通电阻为 10 Ω
电压检测器

- 低电源电压检测器
- Delta-sigma 模数输入电压故障检测器
- Delta-sigma 模数基准电压故障检测器和断线检测器
- 励磁电流源断线检测器

12 位模数转换器 6 个通道 x 1 个单元 4 个通道 x 1 个单元
CPU 内核 - RX CPU v2 核,通用寄存器:32 位 x 16
- 乘法器:32 位乘法器
- 除法器:可用
- 乘积累加:可用(内存之间的运算和寄存器之间的运算)
工作频率 32 MHz
浮点运算单元 单精度浮点单元(支持加法/减法/比较/乘法/除法或其他指令)
代码闪存 128 KB (x=5)、256 KB (x=6)
数据闪存 8 KB
SRAM 16 KB (x=5)、32 KB (x=6) 
时钟发生器 - 主时钟振荡器:1 MHz 至 20 MHz (VCC ≧ 2.4 V),1 MHz 至 8 MHz (VCC<2.4V)
- 高速片上振荡器:32 MHz
- 低速片上振荡器:4 MHz
- PLL 频率合成器:24 MHz 至 32 MHz (VCC ≧ 2.4 V)
- IWDT 专用片上振荡器:15 kHz
中断 NMI,IRQ0 - IRQ7
事件链接控制器 可用
DMA DMA 控制器 4 通道
数据传输控制器 可用
定时器 多功能定时器脉冲单元 2 6 通道
端口输出启用 2 POE0# - POE3#、POE8#
8 位定时器 2 个通道 x 2 个单元
比较匹配定时器 2 通道
低功率定时器 1 通道
独立看门狗定时器 可用
通信接口 串行通信单元(SCIg、SCIh) 4 通道 3 通道
IIC-总线接口 (RIICa) 1 通道
串行外设接口 (RSPIa) 1 通道
CAN 模块 (RSCAN) 1 通道
IO 端口 通用 I/O 21 17
安全功能 A/D转换器自诊断功能/断线检测辅助功能、
时钟频率精度测量电路,独立监视定时器等
电源电压 AVCC0:2.7 至 5.5 V(若为 12 位模数转换器,则为 1.8 至 5.5 V)
VCC:1.8 至 5.5 V
工作环境温度 –40 至 +85°C (y = D)、–40 至 +105°C (y = G)
封装 LFQFP(7 x 7 mm、0.5 mm 间距) HWQFN (6 x 6 mm、0.5 mm 间距)

引脚数/内存阵容:

程序闪存
SRAM

256 KB
32 KB
128 KB
16 KB
引脚
封装
40
HWQFN
48
LFQFP

您可以在此处找到 可订购器件号的说明

软件和硬件支持信息

标题 描述
My Renesas 创建一个My Renesas帐户以使用我们的工具下载服务,接收电子通讯/更新通知,并利用我们的其他服务。
电子学习 用于学习有关微控制器和微处理器的信息。
常见问题 常见问题和有用的发展提示。
论坛 论坛和社区站点,可与使用瑞萨产品的其他人共享技术信息,问题和意见。

 

Software Design Support

标题 描述
e² studio This integrated development environment (IDE) is based on the popular combination of the open-source Eclipse IDE and its CDT plug-in that enables C/C++ language development.
CS+ This integrated development environment (IDE) can be used for coding, assembly, compiling, and simulation. CS+ is also included with starter kits.
E2 emulator Lite This entry-level on-chip debugging emulator provides functionality equivalent to that of the E1 emulator at a low price.
E2 emulator This on-chip debugging emulator has advanced features that improve the efficiency of development. In addition to the basic functions from debugging to flash programming, this emulator supports hot plug-in and external triggers as standard items. This emulator also helps to reduce development time by downloading at high speeds (compared to the E1 emulator) and the ability to work in combination with various solutions such as the tuning of current drawn by systems under development.
E20 emulator This on-chip debugging emulator has enhanced debugging facilities such as large-capacity tracing and real-time RAM monitoring when used in combination with RX600 and RX700 MCUs (this emulator provides debugging functionality equivalent to that of the E1 emulator for other MCUs).
E1 emulator This on-chip debugging emulator is a standard model which provides basic debugging functions (production is to be discontinued at the end of December 2019).

 

硬件设计支持

标题 描述
IBIS/BSDL 高速电路板设计需要 IBIS 标准仿真数据,可用于在进行实际生产之前运行仿真,从而检测并排除各种疑难问题,比如波形反射、振铃等。
BSDL 是大多数兼容 IEEE 1149.1 (JTAG) 的工具所支持的一种数据输入格式。自动测试模式生成 (ATPG) 和自动测试设备功能等此类工具可以使测试便利。
共振器信息 请在下列制造商网站搜索共振器。若需要适用于特定系统的最佳振荡电路常量,请询问振荡器制造商。

有关主时钟共振器:
KYOCERA点击此处,查看 RX23T 振荡评估结果。
村田制作所:有关 IC 制造商,请选择 Renesas Electronics,并在 IC 部件编号搜索框中输入 R5F523T。
您可以使用下方的筛选器来筛选样例程序和应用手册。

Action Needed