在RX系列的LCD显示解决方案中,我们提供所有配备显示专用功能的MCU,可以立即开始评估的套件,

便于图形界面设计和开发的GUI编辑软件。

RX LCD显示解决方案

LCD显示用大容量RAM与专用硬件功能

  • 使用内置MCU的高速大容量RAM,通过单个芯片提供显示所需的缓冲区。
  • 配备LCD控制器,支持CLUT和RGB等各种格式。
  • 配备2D绘图引擎,通过硬件协助矢量绘图和BitBLT。

RX LCD显示

所需缓冲区容量:

面板尺寸 分辨率 位/像素 缓冲区大小(单) 缓冲区大小(双)
WQVGA 480 272 8 136KB 272KB
WQVGA 480 272 16 255KB 510KB
VGA 640 480 8 300KB 600KB
WVGA 800 480 8 390KB 780KB

矢量绘图引擎

BitBLT功能

GUI开发套件系列 Envision Kit

  • 配备预置演示和板载仿真器,用户可以立即体验功能和着手开发工作
  • 入门型号“RX65N Envision Kit”配备WQVGA尺寸的LCD
  • 高端型号“RX72N Envision Kit”增加了Audio/MIC、Wi-Fi/BLE、以太网和安全等功能

RX65N Envision Kit

RX65N Envision Kit

  • CPU:RX65N 144引脚LQFP
  • HMI:WQVGA LCD,带电容触摸功能
  • 连接性:USB、PMOD、
  • 内存:QSPI串行闪存 (32MB)

RX72N Envision Kit

RX72N Envision Kit

  • CPU:RX72N 144引脚LQFP
  • HMI:WQVGA LCD ,带电容触摸功能,Audio、MEMS mic x2
  • 连接性:micro SD卡槽、USB、PMOD x2,
  • 内存:QSPI串行闪存 (32MB)
  • 网络:以太网、Wi-Fi/BLE combo混合网络
  • 安全:Trusted Secure IP

各合作伙伴提供的GUI开发工具

  • Segger公司的“emWin for RX” 轻量GUI库,在量产前可免费使用
  • CRI Middleware公司的 “Aeropoint GUI for RX”采用出色的色彩还原技术,还可以使用PowerPoint创建GUI、播放音频与视频
  • 支持Embedded Wizard公司的“Embedded Wizard”等各种工具

视频

5:46
了解RX72N Envision套件中的功能以及可用的示例演示程序-体育游戏和已预先安装在RX72N dual flash bank中的基础例程。
6:35
介绍了瑞萨电子RX65N Envision Kit的组成和内容
5:46
了解RX72N Envision套件中的功能以及可用的示例演示程序-体育游戏和已预先安装在RX72N dual flash bank中的基础例程。
6:35
介绍了瑞萨电子RX65N Envision Kit的组成和内容
5:46
了解RX72N Envision套件中的功能以及可用的示例演示程序-体育游戏和已预先安装在RX72N dual flash bank中的基础例程。
6:35
介绍了瑞萨电子RX65N Envision Kit的组成和内容