此頁面將提供各種「快速上手」的解決方案,為您的產品開發提供協助。

可下載的文件:

  • User's Manual
  • Sample S/W Source Code
  • Circuit Diagram
  • PCB & BOM

Quick Solution

無線門鈴

產品: RL78/G11, RL78/G1H, ISL80505

瑞薩無線門鈴快速解決方案是利用sub-GHz無線通訊,在門鈴被觸動時通知遠程接收端來進行操作。

發射端和接收端皆使用內建的RL78/G11微控制器來控制RL78 / G1h sub-GHz無線通訊模組。

按下發射端按鈕時,其LED會亮起並開始進行無線通訊。當接收端接收到來自發射端的訊號時,其LED會開始閃爍,擴音器也會發出聲音。

ISL80505則用於接收端電源管理。 ISL80505是一款單輸出低電壓差穩壓器,可在1.8V至6V的輸入電壓下提供高達500mA的輸出電流,確保電壓在極為穩定的狀態。

*使用通訊模組時,請務必確認各適用國家的無線電設備認證系統。

下載資料包含: User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM.

 Batch Download

智慧藥盒

產品: RL78/G13, ISL9120

這是一個可以幫助並確保使用者能準時服用藥物的解決方案。使用者可透過專用智慧手機應用程式,設定手機顯示提醒,並管理個人藥物使用狀態。

嵌入式的RL78/G13 MCU可透過UART與WiFi模組進行通訊,並透過MQTT校準RTC時鐘計數值,並使用瑞薩物聯網沙盒 (IoT Sandbox)設置/清除警報時間。警報時間數據則儲存在快閃記憶體中。

ISL9120降壓-升壓控制器也進一步提高了功率控制的效率。

下載資料包含: User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM  

 全部下載

手持吸塵器

產品: RL78/G1F, ISL94202

此手持吸塵器參考設計有兩段式操作可切換:強吸力或一般吸力。無感測器的三相直流無刷(BLDC)馬達高速旋轉,可為不同段的操作提供適當的吸力。電池驅動的無線操作讓使用者可輕而易舉地以單手使用吸塵器!

RL78 / G1F內建可編程增益放大器(PGA)、比較器(CMP0)和PWMOPA,可用於過電流檢測和PWM輸出強制切斷控制。透過內建4輸入選擇性比較器(CMP1)搭配120度導通控制和馬達控制輔助計時器,即使在馬達停止或達到最大50Krpm的高速旋轉時,也可進行無感測器轉子位置檢測。

ISL94202的電源管理提供電池充電/放電控制、電流/電壓監控以及電池平衡控制。

下載資料包含: User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM

 全部下載

自動給皂機

產品: RL78/G11, ISL9001A

當使用者將手靠近裝置噴嘴時,MCU就會檢測到並啟動幫浦馬達。使用者無需接觸到噴嘴的任何部分,裝置內的液體(如:洗手乳)就會藉由感應的方式被自動配送出來,進而創造更衛生的使用環境。

當手靠近噴嘴時,它會阻擋紅外線LED和光電晶體之間的光束。 MCU會檢測到光電晶體管狀態的變化,然後啟動馬達。RL78 / G11 MCU使用中速振盪器來運作系統時鐘,實現低功耗和4μs的快速喚醒。

而用於電源管理的ISL9001A可以提供高達300mA的電流。其穩壓器支援寬輸入電壓範圍(2.3V~6.5V),同時具有極低的靜態電流,有助於延長電池壽命。

下載資料包含: User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM  

 全部下載

開始使用線上MCU模擬器

* 請使用最新版本的以下瀏覽器: Google Chrome, Mozilla Firefox 或 Microsoft Edge.

智慧型延長線

產品: RL78/G10

智慧型延長線是一種流行的家用電器,廣泛應用於關聯設備的智慧連動節電控制。

它可同時控制多個終端的供電,如電腦主機(主控設備)和螢幕(受控設備)。 RL78 / G10的計時器功能可以檢測主控端插座何時打開或關閉,並在主控端插座打開時自動為受控端插座供電。

下載資料包含:User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM

 全部下載

迷你電源監控器

產品: RL78/L13

迷你電源監控器是一種能夠精確測量空調及冰箱等電器功耗的功率器。

此應用是使用RL78 / L13的串行陣列單元、計時器模組、蜂鳴器輸出控制和A / D模組等來完成的。它可測量電壓、電流、頻率、總功耗和CO2排放值等,將其記錄到內建快閃數據中再透過LCD驅動器來顯示。為防止火災,當環境溫度高於60°C時,蜂鳴器警報器就會響起。

下載資料包含: User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM

 全部下載

Added on 2018-07-06

RL78/L13迷你電源監控器

智慧濕度感測器

產品: RL78/G11, RL78/G1D 模組

此解決方案可以監控植物和農業土壤的溫度和濕度,甚至可以自動供水。

它使用RL78 / G11的濕度感應器測量土壤狀況,並透過RL78 / G1D BLE模組將數據傳輸到智慧手機APP,並顯示於圖表上。另外,它也可以透過輸出馬達控制訊號來控制水閥。該系統還包含一個蜂鳴器,一旦土壤過於乾燥就會警告用戶。

下載資料包含:User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM

 全部下載

Smart Moisture Sensor Board Image

Board Image

Smart Moisture Sensor Solution Image

Solution Image

家用可燃氣體警報器

產品: RL78/G10, ISL28113

此解決方案可立即檢測到因氣體外洩或燃燒不完全引起的一氧化碳濃度變化,一旦超出標準值,警報器就會透過閃爍的LED燈與蜂鳴器發出警告訊息。使用這種簡單的設備可以提高家庭安全等級。

RL78 / G10可透過蜂鳴器輸出控制器來控制LED和蜂鳴器。而ISL28113(運算放大器)則可用來放大一氧化碳感應器的輸出電壓,透過每秒由A / D轉換器轉換的電壓值,讀取到一氧化碳濃度數據。當蜂鳴器判斷當下情況需要發出警告時,裝置將發出聲響。此外,利用RL78 / G10的STOP模式功能,可以實現低功耗控制。 RL78 / G10是一款小型微控制器,最適用於簡易應用型的消費性電子產品。

下載資料包含: User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM

 全部下載

開始使用線上MCU模擬器

* 請使用最新版本的以下瀏覽器: Google Chrome, Mozilla Firefox 或 Microsoft Edge.

Added on 2018-07-06

RL78/G10 + ISL28113家用可燃氣體警報器

窗戶蜂鳴警報器

產品: RL78/G10

這是一種可以安裝在窗戶和門口等處的解決方案,當檢測到外力引起的振動時,裝置會發出警報以嚇跑入侵者。

此解決方案使用RL78 / G10功能,如外部中斷、 計時器模組、蜂鳴器輸出控制器和看門狗計時器等。在沒有振動的正常情況下,裝置將進入STOP模式。當檢測到振動時,STOP模式將停止並發出警報。透過RL78 / G10 STOP模式功能,可以降低功耗,進而延長電池壽命。

下載資料包含: User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM

 全部下載

開始使用線上MCU模擬器

* 請使用最新版本的以下瀏覽器: Google Chrome, Mozilla Firefox 或 Microsoft Edge.

Added on 2018-07-06

RL78/G10窗戶蜂鳴警報器

內建電池的PM2.5檢測儀

產品: RL78/L12, ISL97656, ISL6294

這是一款移動式裝置,可以實際測量和檢測空氣污染物PM2.5的濃度。密度會顯示在LCD面板上,而LED的燈色(紅/綠/藍)則用來顯示空氣品質。此裝置還具有充電和供電功能作為移動電源,並透過4個LED顯示電池容量。如果超過預設濃度值或電池電壓低於2.8 V,它會透過蜂鳴器發出警報聲響。

此解決方案使用的是瑞薩RL78 / L12的週邊功能,如I / O埠、A / D轉換器、蜂鳴器、LCD控制器與STOP模式等,非常適用於小家電。此外,ISL97656(直流 - 直流轉換器IC)可控制電池放電,ISL6294(電池充電器IC)可控制充電。臨界值和PM2.5濃度數據保存在EEPROM中(如果數據量小於2 KB,也可以使用RL78 / L12內建的快閃數據)。

下載資料包含:User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM

 全部下載

Added on 2018-07-06

RL78/L12 + ISL97656 + ISL6294 內建電池的PM2.5檢測儀

紅外線人體感測器

產品: RL78/G10

此應用可透過紅外線感測器,在有人接近或遠離時,自動控制燈LED燈光自動開啟或關閉。它被廣泛地的應用在不同地方,包括辦公室燈照明與自動門等。

紅外線LED發送由RL78 / G10的定時器陣列單元(TAU01)控制的訊號,接收訊號則由定時器陣列單元(TAU00)和外部中斷端子(INTP0)控制。當檢測到有人靠近時,高亮度LED將開啟。一旦人在10秒後離開感測區域,LED燈將自動關閉,系統將進入紅外線接收訊號的STOP模式。 RL78 / G10擁有業界最低的電流消耗量,是人體感應器的理想選擇。

下載資料包含: User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM

 全部下載

Added on 2018-07-06

RL78/G10紅外線人體感測器

智慧血壓計

產品: RL78/L1A

此設備可以用來測量收縮壓、舒張壓與脈搏等數值,並可透過LCD螢幕和智慧型手機的應用程序來確認測量結果和電池的百分比。 使用者只需按下智慧血壓計或應用程序上的按鈕,即可自動開始進行測量。使用RL78 / L1A,您可以操作各種感測器,並透過RL78 / G1D的BLE功能將您的讀數同步到智慧型手機。豐富的內建周邊功能實現了降低成本的需求。

下載資料包含: User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM

 全部下載

Smart Blood Pressure Monitor Board Image

Board Image

Smart Blood Pressure Monitor Solution Image

Solution Image

* This solution is a non-medical device.

安全光幕

產品: RL78/G11

工作安全始終是最重要的議題,尤其是當工作人員必須以各種形式的危險動作在機器附近工作時。雖然有時可以用機械警衛來執行這項工作,但光幕是更符合人體工學的解決方案,且可以提高生產力。安全光幕是由發射器和接收器組成的,被設計使用於工作檯,一旦有中斷的情況,系統會自動切斷正在使用的機器的電流。

下載資料包含:User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM

 全部下載

Safety Light Curtain Board Image

Board Image

Safety Light Curtain Solution Image

Solution Image

高階瓦斯爐

產品: RL78/G11

此解決方案將展示如何結合RL78 / G11 MCU與其加強的內建周邊,創造一個可以提高瓦斯爐安全性的應用。RL78 / G11高階瓦斯爐解決方案是專為瓦斯爐而設計的,可以即時監測點火成功、瓦斯外洩、熄火或乾燒等狀態。一旦偵測到任何錯誤的情況,氣體將由電磁閥自動關閉。

下載資料包含:User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM

 全部下載

High-End Gas Cooker Board Image

Board Image

High-End Gas Cooker Solution Image

Solution Image

智慧體脂計

產品: RL78/L1A

在此設備上輸入性別、年齡、身高等資料後,即可測量如體脂肪等相關的健康管理資訊。LCD螢幕上可顯示根據重量和生物阻抗計算的結果值,並透過智慧型手機APP同時進行確認。該解決方案是透過使用結合了豐富類比周邊和LCD的RL78 / L1A以及RL78 / G1D BLE通訊功能來實現的,適用於醫療生物感測的相關應用。

下載資料包含:User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM

 全部下載

Smart Body Fat Scale Board Image

Board Image

Smart Body Fat Scale Solution Image

Solution Image

* This solution is a non-medical device.

水質檢測器

產品: RL78/G11

此裝置可檢查水質,包含工業廢水、水族館水缸內等的有害物質。透過將裝置的前端浸入水中,輕輕攪拌除去所有氣泡,即可檢測TDS(總溶解固體量)在水中的含量。測量值會顯示在附加的液晶螢幕上,並藉由按壓Hold按鈕保存,便於觀測和紀錄。另外也可透過Temp按鈕顯示溫度(攝氏 /華氏)。此裝置附有自動關機功能,5分鐘內一直呈現待機狀態的話即會自動關閉。

下載資料包含:User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM

 全部下載

Water Quality Tester

Board Image

Water Quality Tester Solution Image

Solution Image

移動式環境檢測器

產品: RL78/G11

環境條件經常需要在各種情況下被記錄,例如: 農業環境調查、工廠環境審核和辦公室的節能監測等等。

移動式環境檢測器是一種可便於隨時追蹤溫度、濕度和亮度,並顯示在液晶螢幕上的工具。該解決方案適用於IoT傳感器模組。

只需使用四個按鈕即可設置溫度、濕度和亮度的最高值和最低值。設定值被保存在data flash中,一旦超過指定的上下限,警報將發出蜂鳴聲,警示箭頭也會出現在LCD模組上。

下載資料包含:User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM

 全部下載

Portable Environment Monitor

Board Image

Portable Environment Monitor Solution Image

Solution Image

PowerPoint 簡報器

產品: RL78/G1D

使用無線簡報器在報告期間流暢地操作投影片。只要在RL78/G1D電路板上按幾個按鈕,就能夠完成上一頁/下一頁/關閉螢幕等操作,還可透過BLE(低功耗藍芽)通訊交換資料。

下載資料包含:User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM

 全部下載

PowerPoint Presenter Board Image

Board Image

PowerPoint Presenter Solution Image

Solution Image

智慧上鎖

產品: RL78/G1D

只要使用智慧型手機的應用程式,就能遠端為門上鎖與解鎖。有了內建警報器模式(大門鎖鍊在上鎖狀態下遭破壞時啟動)和密碼管理功能,將可提高整體安全性。只要使用RL78/G1D低功耗藍芽微控制器連接智慧型手機,就能辦到。

下載資料包含:User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM

 全部下載

Smart Lock
 Board Image

Board Image

Smart Lock Solution Image

Solution Image

智慧型 LED

產品: RL78/G1D

可以使用智慧型手機上的應用程式,輕鬆調整LED照明亮度。只要使用RL78/G1D低功耗藍芽微控制器連接智慧型手機,就能辦到。

下載資料包含: User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM

 全部下載

Smart LED Board Image

Board Image

Smart LED Solution Image

Solution Image

* The above images are of prototype boards by Renesas, not available for sale.