概览

简介

RH850/D1M 微控制器具有高达 5 MB 的嵌入式闪存、3.5 MB 的嵌入式 RAM,以及用于高级 2D 绘图仪表板的专用功能。 因此,该器件集成了步进电机控制器/驱动器、声音发生器、2D GPU、Sprite 引擎、JPEG 单元、HUD 变形引擎和带 RAM 封套的视频 RAM。 此外,该器件还支持高达 DDR2 的外部存储器接口。

特性

  • CPU:G3M 内核,最大 240MHz
  • 电压:2.7V 到 5.5V
  • 封装:272 至 484 引脚 BGA、176 引脚 LFQFP
  • 内存:SRAM 最大 512KB,程序闪存最大 5MB
  • 带零点检测的步进电机控制器/驱动器
  • 声音发生器
  • 显示控制器
  • JPEG 解码器
  • 变形引擎
  • 最大 3.1MB 显存,带 RAM 封套
  • PWM:PWM 输出 x 72
  • 模拟功能:12 位 A/D 转换器(ch)x 最大 20
  • 片上振荡器(MHz):8 MHz,低速:240 kHz
  • 其他:PLL、RTC、开机复位

产品对比

应用

应用

  • 仪表板

文档

有些文件可以在保密协议下发布。

  • RH850/D1x 组用户手册:硬件视频输出变形引擎(VOWE)- 申请文档
  • 功能安全文档和 RH850/D1L/D1M 组 ICUSD 用户手册:硬件 - 申请文档

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
E2 emulator [RTE0T00020KCE00000R]
On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator 瑞萨电子
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
Flash memory programming software [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU Renesas Synergy, Power Management, Renesas USB Power Delivery Family, ICs for Motor Driver/Actuator Driver, V850, 78KR, 78K0]
Programmer (Unit/SW) 瑞萨电子
Green Hills Multi
多开发环境:快速开发、调试、测试以及优化嵌入式应用和实时应用。Green Hills 优化编译器:使用 C、C++ 和 Ada 生成最小和最快的代码。
IDE and Coding Tool Green Hills Software LLC
Green Hills MULTI Device-Support-Packages
Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
IDE and Coding Tool 瑞萨电子
Renesas Graphics Library (RGL)
RGL is a library for graphics related functions of RH850/D1M.
Imaging 瑞萨电子
Code Flash Libraries (Flash Self Programming Libraries)
Libraries for the reprogramming of code area flash memory, including EEPROM emulation libraries for the code areas of 78K-family products
Self Programming Library (Flash Library) 瑞萨电子
Data Flash Libraries
Libraries for the reprogramming of data flash memory, including EEPROM emulation libraries for the data areas of RL78-family products
Self Programming Library (Flash Library) 瑞萨电子
瑞萨 MCAL
瑞萨的 MCAL(微控制器抽象层)软件驱动程序可作为独立软件包获取。
Software Package 瑞萨电子
8 items

软件下载

样例程序

开发板与套件

开发板与套件

模型